Type | D公差 | ![]() | ![]() | 强度分类 | D | L |
LMSB | e9 | SCM435 | 28~37HRC | 相当于9.8 | 4~10 | 10~40 |
LSMSB | SUSXM7 | - | A2-50 | |||
LMSBG | g6 | SCM435 | 28~37HRC | 相当于9.8 | ||
LSMSBG | SUSXM7 | - | A2-50 | |||
LMSBH | h7 | SCM435 | 28~37HRC | 相当于9.8 | ||
LSMSBH | SUSXM7 | - | A2-50 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
金属垫圈 尺寸自由指定型 | 等高螺栓 自由选择型 | 固定环 分离型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:FWSSC-D40-V15.0-T10 | 代表型号:HDSMSB6.5-30-F12-M5 | 代表型号:SCSP20-15 | ||
优点:螺丝配合 高精度 多种类 | 优点:高精度 高强度 尺寸可选 | 优点:种类齐全 品质保证 |
价格说明
D公差 | A | B | C | E | F | M×P | T | |||
D | e9 | g6 | h7 | |||||||
4 | -0.020 -0.050 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 2 | 5 | 2.5×0.45 | 4.5 |
4.5 | 7 | 2 | 6 | 3×0.5 | 5.0 | |||||
5 | 8 | 2 | 6 | 5.5 | ||||||
5.5 | 9 | 3 | 2.2 | 2.5 | 6 | 4×0.7 | 6.0 | |||
6 | 2 | 2.5 | 7 | 6.5 | ||||||
6.5 | -0.025 -0.061 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | 10 | 4 | 2.5 | 3 | 9 | 5×0.8 | 7.0 |
8 | 13 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6×1.0 | 8.7 | |||
10 | 16 | 6 | 4 | 5 | 12 | 8×1.25 | 10.8 |
型式 | L (g6·h7公差仅适用于带*符号的尺寸) | |||||||
Type | D | |||||||
LMSB LSMSB LMSBG LSMSBG LMSBH LSMSBH | 4 | *10 | *15 | *20 | ||||
4.5 | *10 | *15 | *20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
5 | *10 | *15 | *20 | *25 | ||||
5.5 | *10 | *15 | *20 | *25 | 30 | 35 | 40 | |
6 | *10 | *15 | *20 | *25 | ||||
6.5 | *10 | *15 | *20 | *25 | 30 | 35 | 40 | |
8 | *10 | *15 | *20 | *25 | 30 | 35 | 40 | |
10 | *10 | *15 | *20 | *25 | 30 | 35 | 40 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|