螺栓 凸头型/内六角止动型
商品
评价
详情
  • 螺栓 凸头型/内六角止动型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺栓 凸头型/内六角止动型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
利用前端形状,可用于顶紧对手件的螺丝。
产品特点
特点1: 根据使用工况不同,有多种螺纹直径可供选择。
特点2: 有良好防锈性能的不锈钢材质的产品可供选择,来解决生锈的问题。
特点3: 有SCM435以及SUS304两种材质可供选择,针对SCM435有四氧化三铁保护膜的表面处理。
尺寸图
米思米凸头螺丝 内六角止动螺丝型/内六角螺栓型 自由指定型的尺寸规格图
规格概述
Type 材质 硬度 表面处理
L尺寸选择MSSGSCM43545HRC~四氧化三铁保护膜
L尺寸指定FMSSG
FMSSGS相当于SUS304--
使用案例
凸头螺丝 内六角止动螺丝型/内六角螺栓型的使用案例
相关行业
智能手机 电子电器 锂电池
内六角全长指定螺栓可应用于智能手机行业 电子电器行业所用内六角全长指定螺栓规格 锂电池行业所用内六角全长指定螺栓标准
汽车 机器人 医疗
汽车行业所用石墨缠绕内六角全长指定螺栓 机器人行业所用内六角全长指定螺栓标准 医疗行业金属缠绕内六角全长指定指定型螺栓规格
注意事项
①螺栓的紧固方法
 螺栓一般采用扭矩法来进行紧固,紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
②防锈规格选择及维护
 如对防腐蚀性能有要求,请选择不锈钢材质(SUS304)或表面处理为无电解镀镍的产品。
 未带有表面处理的合金结构钢螺栓,需存放在恒温干燥的环境,并定期涂抹防锈油进行维护。
③螺丝本身没有硬度,需妥善保管,避免螺牙碰伤
相关文件
螺栓适用的紧固扭矩  点击紧固扭矩规格表
螺栓的详细参数  点击螺栓强度表
金属材料及表面处理的防锈性能  点击防锈技术参数
相关产品
金属垫圈 尺寸自由指定型 等高螺栓 自由选择型 固定环 分离型
与标准固定环配合的全长指定螺丝 misumi内六角螺栓配合衬套使用 米思米轴销螺栓 厂家直销标准内六角全长指定螺栓 固定环配合件
代表型号:FWSSC-D40-V15.0-T10 代表型号:HDSMSB6.5-30-F12-M5 代表型号:SCSP20-15
优点:螺丝配合 高精度 多种类 优点:高精度 高强度 尺寸可选 优点:种类齐全 品质保证
尺寸图
米思米凸头螺丝 内六角止动螺丝型/内六角螺栓型 自由指定型的尺寸规格图
规格表
型式LF
指定单位1mm
B1dbCR
TypeM(粗牙螺纹)尺寸选择尺寸指定
指定单位1mm
基准尺寸容差
尺寸选择
MSSG
41216202530    --23-0.1
-0.2
30.30.5
51216202530    2.544
612162025303540  3
8 16202530354045 46-0.1
-0.3
50.5
10  202530354045505861
尺寸指定
FMSSG
FMSSGS
5-12~252~30
10≤L-F
2.54-0.1
-0.2
-0.30.5
-26~50
6-12~403
-41~80
8-12~5046-0.1
-0.3
0.5
-51~100
10-12~50581
-51~100
材质规格
Type 材质 硬度 表面处理
L尺寸选择MSSGSCM43545HRC~四氧化三铁保护膜
L尺寸指定FMSSG
FMSSGS相当于SUS304--
追加工
Alterations前端R加工型
 米思米凸头螺丝 内六角止动螺丝型/内六角螺栓型 自由指定型的尺寸规格图
CodeRC
Spec.
在凸头部前端加工R形状。
仅MSSG适用
指定方法 RC
MRb
433
544
644
865
1086
关于此商品的常见问题 (FAQ)
凸头螺丝发生了生锈的情况,如何才能避免螺栓生锈?
如对于防锈有要求,请选型不锈钢材质的产品,否则需要定期涂抹防锈油才能防止生锈。
凸头螺丝紧固时断裂,如何避免拧断螺纹的情况发生?
紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
具体请点击紧固扭矩规格表