Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
L尺寸选择 | CBBG | SCM435 | 38~43HRC | 四氧化三铁保护膜 |
CBBGS | 相当于SUS304 | - | - | |
L尺寸指定 | FCBBG | SCM435 | 38~43HRC | 四氧化三铁保护膜 |
FCBBGS | 相当于SUS304 | - | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
金属垫圈 尺寸自由指定型 | 等高螺栓 自由选择型 | 固定环 分离型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:FWSSC-D40-V15.0-T10 | 代表型号:HDSMSB6.5-30-F12-M5 | 代表型号:SCSP20-15 | ||
优点:螺丝配合 高精度 多种类 | 优点:高精度 高强度 尺寸可选 | 优点:种类齐全 品质保证 |
价格说明
型式 | ![]() | ![]() 指定单位1mm | B2 | A | E | d | b | C | R | |||||||||||
![]() | ![]() | 选择型 | 指定型 指定单位1mm | 基准尺寸 | 容差 | 选择型 | ||||||||||||||
L尺寸选择型 CBBG CBBGS L尺寸指定型 FCBBG FCBBGS | 4 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 12~25 | 2~30![]() | 3 | 7 | 4 | 3 | -0.1 -0.2 | 3 | 0.3 | 0.5 | ||||
26~50 | ||||||||||||||||||||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 12~25 | 4 | 8.5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
26~50 | ||||||||||||||||||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 12~30 | 5 | 10 | 6 | |||||||||
31~70 | ||||||||||||||||||||
8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 12~35 | 6 | 13 | 8 | 6 | -0.1 -0.3 | 5 | 0.5 | |||||
36~75 | ||||||||||||||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 12~40 | 8 | 16 | 10 | 8 | 6 | 1 | ||||||
41~75 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
L尺寸选择 | CBBG | SCM435 | 38~43HRC | 四氧化三铁保护膜 |
CBBGS | 相当于SUS304 | - | - | |
L尺寸指定 | FCBBG | SCM435 | 38~43HRC | 四氧化三铁保护膜 |
FCBBGS | 相当于SUS304 | - | - |
Alterations | 前端R加工型 | 退刀槽加工 |
![]() | ![]() | |
Code | RC | RS |
Spec. |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|