价格说明
型式 | L | S | d | d (最大) | B | C (最小) | 交货期 | ||||||||||||||||||||
Type | M (粗牙螺纹) | SBPP | SBCP | SBCT | SBPPS | SBCPS | SBCTS | ||||||||||||||||||||
L尺寸选择型 SBPP* SBPPS* SBCP* SBCPS* SBCT SBCTS | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 0.5 | 1.5 | - | 1.5 | 2.0 | 库存品 | 库存品 | - | 库存品 | 库存品 | - | ||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||
5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 1 | 3 | 2.5 | 3.0 | 第9天* | 第9天* | |||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 1 | 4 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | (60) | 2 | 6 | 4 | 5.0 | ||||||||||||||
10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | (60) | (80) | 2 | 8 | 5 | 6.0 | 第9天* | 第9天* | 第9天 | 第9天* | 第9天 | |||||||||
12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | (60) | (80) | (100) | 2 | 10 | 6 | 8.0 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | 第9天* | ||||||||||
L尺寸指定型 (树脂衬垫) FSSM FSSMS (黄铜衬垫) FSSU FSSUS | 5 | 20~250(指定单位1mm) | 1 | - | 3 | 2.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
6 | 1 | 4 | 3.0 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
8 | 20~400(指定单位1mm) | 2 | 5 | 4.0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 6 | 5.0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 8 | 6.0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 10 | 8.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 13 | 10.0 | 12 |
Type | Type | 材质 螺纹部 | 表面处理 | 材质 垫片部 |
L尺寸选择 | SBPP | SCM435 | 四氧化三铁 保护膜 | 聚缩醛(白色) |
SBCP | 易切削黄铜(C3604BD) | |||
SBCT | 聚氨酯(肖氏A70·黑色) | |||
SBPPS | 相当于SUS304 | - | 聚缩醛(白色) | |
SBCPS | 易切削黄铜(C3604BD) | |||
SBCTS | 聚氨酯(肖氏A70·黑色) | |||
L尺寸指定 | FSSM | SCM435 | 黑色氧化保护膜 | 白色聚缩醛 |
FSSU | 快削黄铜(C3604BD) | |||
FSSMS | 相当于SUS304 | - | 白色聚缩醛 | |
FSSUS | 快削黄铜(C3604BD) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|