Type | Type | ![]() | ![]() | ![]() |
L尺寸选择 | MSSK | 相当于SCM435 | 45HRC~ | 四氧化三铁保护膜 |
MSSU | 相当于SUS304 | - | - | |
L尺寸指定 | FSSC | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
价格说明
型式 | ![]() | 螺距 | B | C (最小) | d (最大) | |
![]() | ![]() | |||||
L尺寸选择型 MSSK (不锈钢) MSSU | 2 | 2 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1 |
3 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1 | ||
4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1 | ||
2.6 | 3 | 0.45 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
4 | 0.45 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | ||
5 | 0.45 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | ||
3 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | |
3 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | ||
4 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | ||
5 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | ||
6 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | ||
8 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | ||
10 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | ||
12 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | ||
4 | 3 | 0.7 | 2 | 1.5 | 2 | |
4 | 0.7 | 2 | 1.5 | 2 | ||
5 | 0.7 | 2 | 1.5 | 2 | ||
6 | 0.7 | 2 | 1.5 | 2 | ||
8 | 0.7 | 2 | 1.5 | 2 | ||
10 | 0.7 | 2 | 1.5 | 2 | ||
12 | 0.7 | 2 | 1.5 | 2 | ||
16 | 0.7 | 2 | 1.5 | 2 | ||
5 | 4 | 0.8 | 2.5 | 2 | 2.5 | |
5 | 0.8 | 2.5 | 2 | 2.5 | ||
6 | 0.8 | 2.5 | 2 | 2.5 | ||
8 | 0.8 | 2.5 | 2 | 2.5 | ||
10 | 0.8 | 2.5 | 2 | 2.5 | ||
12 | 0.8 | 2.5 | 2 | 2.5 | ||
16 | 0.8 | 2.5 | 2 | 2.5 | ||
20 | 0.8 | 2.5 | 2 | 2.5 | ||
6 | 5 | 1.0 | 3 | 2 | 3 | |
6 | 1.0 | 3 | 2 | 3 | ||
8 | 1.0 | 3 | 2 | 3 | ||
10 | 1.0 | 3 | 2 | 3 | ||
12 | 1.0 | 3 | 2 | 3 | ||
16 | 1.0 | 3 | 2 | 3 | ||
20 | 1.0 | 3 | 2 | 3 | ||
25 | 1.0 | 3 | 2 | 3 | ||
8 | 6 | 1.25 | 4 | 3 | 5 | |
8 | 1.25 | 4 | 3 | 5 | ||
10 | 1.25 | 4 | 3 | 5 | ||
12 | 1.25 | 4 | 3 | 5 | ||
16 | 1.25 | 4 | 3 | 5 | ||
20 | 1.25 | 4 | 3 | 5 | ||
25 | 1.25 | 4 | 3 | 5 | ||
30 | 1.25 | 4 | 3 | 5 | ||
10 | 12 | 1.5 | 5 | 4 | 6 | |
15 | 1.5 | 5 | 4 | 6 | ||
20 | 1.5 | 5 | 4 | 6 | ||
25 | 1.5 | 5 | 4 | 6 | ||
30 | 1.5 | 5 | 4 | 6 | ||
12 | 15 | 1.75 | 6 | 4.8 | 8 | |
20 | 1.75 | 6 | 4.8 | 8 | ||
25 | 1.75 | 6 | 4.8 | 8 | ||
30 | 1.75 | 6 | 4.8 | 8 | ||
L尺寸指定型 FSSC | 5 | 20〜250 | - | 2.5 | 3 | 2.5 |
6 | - | 3.0 | 3.5 | 3 | ||
8 | 20〜400 | - | 4.0 | 5 | 5 | |
10 | - | 5.0 | 6 | 6 | ||
12 | - | 6.0 | 8 | 8 | ||
16 | - | 8.0 | 10 | 10 | ||
20 | - | 10.0 | 12 | 14 |
Type | Type | ![]() | ![]() | ![]() |
L尺寸选择 | MSSK | 相当于SCM435 | 45HRC~ | 四氧化三铁保护膜 |
MSSU | 相当于SUS304 | - | - | |
L尺寸指定 | FSSC | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|