Type | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | ||
圆法兰 | 方法兰 | 两面切割法兰 | ||
BRBR | BRBS | BRBC | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
MRBR | MRBS | MRBC | 无电解镀镍 | |
SRBR | SRBS | SRBC | SUS304 | - |
型式 | M×螺距 | L | D1 | H | T | P | K | W | P1 | F | d1 | 单价(元) | ||||||||||
Type | M | BRBR | MRBR | SRBR | BRBS | MRBS | SRBS | BRBC | MRBC | SRBC | ||||||||||||
圆法兰 方法兰 两面切割法兰 | BRBR MRBR SRBR BRBS MRBS SRBS BRBC MRBC SRBC | 6 | 6×1.0 | 12 | 12 | 28 | 4 | 20 | 22 | 12 | 20 | - | 3.5 | |||||||||
8 | 8×1.25 | 14 | 15 | 32 | 5 | 25 | 25 | 15 | 25 | |||||||||||||
10 | 10×1.5 | 18 | 20 | 38 | 30 | 30 | 20 | 30 | 4.5 | |||||||||||||
10A | 10×1.25 | |||||||||||||||||||||
12 | 12×1.75 | 20 | 22 | 40 | 6 | 32 | 32 | 25 | 28 | 16 | ||||||||||||
14A | 14×1.5 | 22 | 26 | 50 | 40 | 39 | 32 | 33 | 22 | 5.5 | ||||||||||||
16 | 16×2.0 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||
18A | 18×1.5 | 30 | 32 | 63 | 8 | 50 | 48 | 40 | 42 | 25 | 6.6 | |||||||||||
20 | 20×2.5 | 32 | 35 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|