Type | ![]() | ![]() | M | L | ||
使用2级螺纹量规 | 使用3级 | |||||
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | 粗牙螺纹 | ||||
FAB | FABP | FABM | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 3~30 | 20~600 |
FABN | - | - | 无电解镀镍 | |||
FABS | FABSP | FABMS | 相当于SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
金属垫圈 尺寸自由指定型 | 等高螺栓 自由选择型 | 固定环 分离型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:FWSSC-D40-V15.0-T10 | 代表型号:HDSMSB6.5-30-F12-M5 | 代表型号:SCSP20-15 | ||
优点:螺丝配合 高精度 多种类 | 优点:高精度 高强度 尺寸可选 | 优点:种类齐全 品质保证 |
价格说明
型式 | L 指定单位1mm | 螺距 | 规格有无 | |||
Type | M | FAB | FABN | FABS | ||
(2级粗牙) FAB FABN FABS | 3 | 20~150 | 0.5 | ● | − | ● |
4 | 20~150 | 0.7 | ● | − | ● | |
5 | 20~250 | 0.8 | ● | − | ● | |
6 | 1 | ● | − | ● | ||
8 | 20~600 | 1.25 | ● | − | ● | |
10 | 1.5 | ● | − | ● | ||
12 | 20~800 | 1.75 | ● | ● | ● | |
16 | 2 | ● | ● | ● | ||
20 | 2.5 | ● | ● | ● |
型式 | L 指定单位1mm | 螺距 | |
Type | M | ||
(3级粗牙) FABM FABMS | 4 | 20~150 | 0.7 |
5 | 20~250 | 0.8 | |
6 | 1 | ||
8 | 20~600 | 1.25 | |
10 | 1.5 | ||
12 | 20~800 | 1.75 | |
16 | 2 | ||
20 | 2.5 |
型式 | L 指定单位1mm | 螺距 | |
Type | M | ||
(2级细牙) FABP FABSP | 5 | 20~250 | 0.5 |
6 | 0.75 | ||
8 | 20~400 | 1 | |
10 | 1.25 | ||
12 | 20~800 | 1.25 | |
16 | 1.5 | ||
20 | 1.5 |
Type | ![]() | ![]() | M | L | ||
使用2级螺纹量规 | 使用3级 | |||||
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | 粗牙螺纹 | ||||
FAB | FABP | FABM | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 3~30 | 20~600 |
FABN | - | - | 无电解镀镍 | |||
FABS | FABSP | FABMS | 相当于SUS304 | - |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||||||
开槽加工 ![]() | SWC | W尺寸如下所示。
![]() ![]() | ||||||||||||
追加两平面加工 ![]() | SC | SC=指定单位1mm指定方法 SC12![]() ![]() |
M | 螺距 | |
粗牙 | 细牙 | |
5 | 0.8 | 0.5 |
6 | 1 | 0.75 |
8 | 1.25 | 1 |
10 | 1.5 | 1.25 |
12 | 1.75 | 1.25 |
16 | 2 | 1.5 |
20 | 2.5 | 1.5 |
24 | 3 | - |
30 | 3.5 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|