Type | ![]() | ![]() | M | L 指定单位 1mm | |
全螺纹型 | |||||
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||||
FABB | FABBP | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 4~20 | 20~400 |
FABBN | - | 无电解镀镍 | |||
FABBS | FABBSP | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
金属垫圈 尺寸自由指定型 | 等高螺栓 自由选择型 | 固定环 分离型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:FWSSC-D40-V15.0-T10 | 代表型号:HDSMSB6.5-30-F12-M5 | 代表型号:SCSP20-15 | ||
优点:螺丝配合 高精度 多种类 | 优点:高精度 高强度 尺寸可选 | 优点:种类齐全 品质保证 |
价格说明
型式 | L | ||||||||||
Type | M | ||||||||||
L尺寸固定型 (粗牙螺纹) FABB | 5 | 30 | 35 | 50 | |||||||
6 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||
8 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | |||
12 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||
16 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||||||
L尺寸固定型 (粗牙螺纹) FABBS | 5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||
6 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | ||||
8 | 50 | 60 | 80 | ||||||||
10 | 50 | 80 | 100 | ||||||||
L尺寸自由指定型 (粗牙螺纹) FABB FABBN FABBS (细牙螺纹) FABBP FABBSP | 4 | 20~45(指定单位1mm) | |||||||||
5 | 20~250(指定单位1mm) | ||||||||||
6 | |||||||||||
8 | 20~400(指定单位1mm) | ||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
16 | |||||||||||
20 |
M | 螺距 | B | |
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||
4 | 0.7 | - | 2 |
5 | 0.8 | 0.5 | 2.5 |
6 | 1 | 0.75 | 3 |
8 | 1.25 | 1 | 4 |
10 | 1.5 | 1.25 | 5 |
12 | 1.75 | 6 | |
16 | 2 | 1.5 | 8 |
20 | 2.5 | 10 |
Type | ![]() | ![]() | M | L 指定单位 1mm | |
全螺纹型 | |||||
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||||
FABB | FABBP | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 4~20 | 20~400 |
FABBN | - | 无电解镀镍 | |||
FABBS | FABBSP | SUS304 | - |
Alteration | Code | Spec. | ||||||||||||
开槽加工 ![]() | SWC | W尺寸如下所示。
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|