产品概述
主要用于固定盖板的短头型防脱出螺栓。
产品特点
特点1:材质为相当于SUS304,防锈性能优异。
特点2:针对不同工况下的固定台,有多种螺纹直径以及螺纹长度可供选择。
特点3:常用于固定盖板,螺纹后端为小轴径,拧入盖板螺纹后即可防止螺栓脱出,方便安装。
特点4:螺栓头部为短头型,厚度相较普通螺栓更轻薄,旨在节省空间。
尺寸图
规格概述

材质:相当于SUS304
M:3~8
ℓ:2~10
L:6~40
使用方法
 | ■作用 要求盖板上有配合螺纹,底座上也有配合螺纹,螺栓拧入盖板螺纹后,再拧入底座固定盖板。
■优势 适用于需要频繁拆装盖板的机构,卸下螺栓后,螺栓也不会脱出,便于次回安装。 |
使用案例
■机构名称基于拉手的开门机构
■机构功能适用于开闭频率较高的情况,在电源打开,故障或调整时会经常使用。
■盖板螺栓的作用使用盖板螺栓可以保证关闭后门板完全闭合。
且在频繁使用过程中,螺栓也不会从盖板上脱出或者丢失。
了解详细信息,请点击inCADLibrary案例库。
相关行业
注意事项
①确认用途
本产品仅用于盖板类的固定,产品本身无硬度切勿用于旋转运动的连接。
②螺栓的紧固方法
螺栓一般采用扭矩法来进行紧固,紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
③防锈规格选择及维护
如对防腐蚀性能有要求,请选择不锈钢材质(SUS304)的产品。
未带有表面处理的合金结构钢螺栓,需存放在恒温干燥的环境,并定期涂抹防锈油进行维护。
相关文件
相关产品