型式 | L | ℓ | A | E (最大) | B | C (最小) | d | 单价(元) | |||||||
Type | M | ||||||||||||||
CBBT | 3 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 4 | 5.5 | 1.6 | 2 | 1.04 | 2.2 | |||
4 | 10 | 12 | 15 | 20 | 5 | 7.5 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 3 | |||||
5 | 12 | 15 | 20 | 25 | 6 | 9.5 | 2.7 | 3 | 1.56 | 3.9 | |||||
6 | 12 | 15 | 20 | 25 | 8 | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 4.5 | |||||
8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 10 | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 6.3 |
Type | ![]() | 强度分类 |
CBBT | 相当于SUS304 | 相当于A2-50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|