• 盖板螺栓 滚花型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

盖板螺栓 滚花型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
主要用于固定盖板的短头型防脱出螺栓。
产品特点
特点1:材质为SUS303,有较好的防锈性能。
特点2:头部有滚花,手拧操作更有效率。
特点3:常用于固定盖板,螺纹后端为小轴径,拧入盖板螺纹后即可防止螺栓脱出,方便安装。
特点4:螺栓头部为短头型,厚度相较普通螺栓更轻薄,旨在节省空间。
尺寸图
米思米轴销螺栓的尺寸规格图
规格概述
材质:相当于SUS303
M:3~8
ℓ(mm):2~10
L(mm):4~25
使用方法
盖板螺栓使用案例■作用
要求盖板上有配合螺纹,底座上也有配合螺纹,螺栓拧入盖板螺纹后,再拧入底座固定盖板。

■优势
适用于需要频繁拆装盖板的机构,卸下螺栓后,螺栓也不会脱出,便于次回安装。
使用案例
米思米misumi轴销螺栓3D使用案例集
■机构名称
基于拉手的开门机构

■机构功能
适用于开闭频率较高的情况,在电源打开,故障或调整时会经常使用。

■盖板螺栓的作用
使用盖板螺栓可以保证关闭后门板完全闭合。
且在频繁使用过程中,螺栓也不会从盖板上脱出或者丢失。

了解详细信息,请点击inCADLibrary案例库。
相关行业
智能手机 电子电器 锂电池
轴销螺栓可应用于智能手机行业 电子电器行业所用轴销螺栓规格 锂电池行业所用轴销螺丝标准
汽车 机器人 医疗
汽车行业所用石墨缠绕轴销螺栓 机器人行业所用轴销螺栓标准 医疗行业金属缠绕轴销螺栓规格
注意事项
①确认用途
 本产品仅用于盖板类的固定,产品本身无硬度切勿用于旋转运动的连接。
②螺栓的紧固方法
 螺栓一般采用扭矩法来进行紧固,紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
③防锈规格选择及维护
 如对防腐蚀性能有要求,请选择不锈钢材质(SUS304)的产品。
 未带有表面处理的合金结构钢螺栓,需存放在恒温干燥的环境,并定期涂抹防锈油进行维护。
相关文件
螺栓适用的紧固扭矩点击紧固扭矩规格表
螺栓的强度点击螺栓强度表
金属材料及表面处理的防锈性能点击金属材料及表面处理的防锈性能
相关产品
金属垫圈 尺寸自由指定型 等高螺栓 自由选择型 固定环 分离型
与标准固定环配合的标准轴销螺栓 misumi轴销螺栓配合衬套使用 米思米轴销螺丝 厂家直销标准等高螺丝 卸料螺栓加工件
代表型号:FWSSC-D40-V15.0-T10 代表型号:HDSMSB6.5-30-F12-M5 代表型号:SCSP20-15
优点:螺丝配合 高精度 多种类 优点:高精度 高强度 尺寸可选 优点:种类齐全 品质保证

尺寸图
米思米轴销螺栓的尺寸规格图
材质规格
材质:相当于SUS303
M:3~8
ℓ(mm):2~10
L(mm):4~25
规格表
米思米misumi插销螺丝尺寸选型大全案例

■尺寸规格表
型式LAd1d2E
TypeM
RNCB3246810    122.262.5
3.5 68101215  
4  810121520 
43 68101215  16383.5
5   10121520 
53  8101215  203.9104
6    12152025
68    1215  244.5125
810     1520 306.3166
关于此商品的常见问题 (FAQ)
轴销螺栓发生了生锈的情况,如何才能避免螺栓生锈?
如对于防锈有要求,请选型不锈钢材质或带有无电解镀镍的表面处理产品,否则需要定期涂抹防锈油才能防止生锈。
轴销螺栓紧固时断裂,如何避免拧断螺纹的情况发生?
紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
具体请点击紧固扭矩规格表
中间台阶部位的L长度希望更高精度时,如何定制?
在产品中可添加LTC的追加工规格,即将L尺寸的指定数值精确到0.1个单位。
轴销螺丝根部是否有螺纹,能否拧到底?
标准型号,螺纹无法加工到根部,无法拧到固定座底面,若设计需要,请添加PC的追加工规格,即在螺纹根部追加退刀槽。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页