Type | ![]() | ![]() | M | L |
LRLMF | SCM435 | 无电解镀镍 | 3~6 | 6~50 |
LRLBS·LRLBF | SUS303 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
金属垫圈 尺寸自由指定型 | 等高螺栓 自由选择型 | 固定环 分离型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:FWSSC-D40-V15.0-T10 | 代表型号:HDSMSB6.5-30-F12-M5 | 代表型号:SCSP20-15 | ||
优点:螺丝配合 高精度 多种类 | 优点:高精度 高强度 尺寸可选 | 优点:种类齐全 品质保证 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |
LRLBS3 | - | A15 | - | L10 | (全长自由指定型) | ||
LRLBF5 | - | A10 | - | L35 | - | D12 | (自由指定型) |
型式 | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位1mm | D | |
![]() | ![]() | |||
LRLBS | 3 | 10~40 | 6~40 | 5.5 |
4 | 6~40 | 7 | ||
5 | 10~50 | 8.5 | ||
6 | 10~50 | 10 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位1mm | |
![]() | ![]() | |||
LRLMF LRLBF | 3 | 10~60 | 6~40 | 5~10 |
4 | 6~40 | 5~10 | ||
5 | 10~50 | 10~25 | ||
6 | 10~50 | 10~25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|