产品概述
内部含有排气孔的全长选择型全螺纹螺丝。
产品特点
特点1:内部中空,中空内孔主要用于排气,常与需排气设备的排气孔配合。
特点2:根据设计需要,有不同螺纹可供选择,且针对同一螺纹,有多种螺纹长度可供选择。
特点3:头部含内六角形状,可使用内六角扳手轻松调整。
特点4:外螺纹为粗牙螺纹。
尺寸图
规格概述
|
CBAS | 相当于SUS304 | 3~10 | 6~30 |
CBASTN | 纯钛合金2种 |
使用案例
机构名称:可层叠的工件固定夹具。
机构功能:粘接材料硬化前用于固定工件的夹具。
超短头内六角螺栓的作用:采用超短头内六角螺栓后,可四点处于一个平面,且螺栓头部厚度较薄,节省了沉孔空间,可在上方继续层叠。
了解详情,请点击
inCAD Library案例库 相关行业
注意事项
① | 随着头部高度的降低,强度也会相应下降。 |
② | 材质有碳素钢以及SUS304(相当)两种可供选择,因材质特性SUS304(相当)的产品强度会偏低。 |
③ | 根据材质以及螺丝直径的不同,推荐的紧固扭矩也各不相同,注意不可过大导致螺丝滑牙。 详细参数 可参考节省空间螺栓概要 |
相关文件
相关产品
超短头内六角螺栓 | | 圆形支柱 | | 六角支柱 |
 | |  | |  |
代表型号:CBSA6-12 | | 代表型号:PETGR10-150 | | 代表型号:LSBRK13-100 |
优点:节省空间,在库充足 | | 优点:安装方便,适合狭小空间 | | 优点:安装方便,适合狭小空间 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。