通孔型螺栓 短头型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
通孔型螺栓 短头型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
内部含有排气孔的全长选择型全螺纹螺丝。
产品特点
特点1:内部中空,中空内孔主要用于排气,常与需排气设备的排气孔配合。
特点2:根据设计需要,有不同螺纹可供选择,且针对同一螺纹,有多种螺纹长度可供选择。
特点3:头部含内六角形状,可使用内六角扳手轻松调整。
特点4:外螺纹为粗牙螺纹。
尺寸图
规格概述
材质:相当于SUS304
M:3~6
L:6~30
使用案例
机构名称:
可层叠的工件固定夹具。
机构功能:
粘接材料硬化前用于固定工件的夹具。
超短头内六角螺栓的作用:
采用超短头内六角螺栓后,可四点处于一个平面,且螺栓头部厚度较薄,节省了沉孔空间,可在上方继续层叠。
了解详情,请点击
inCAD Library案例库
相关行业
电子电器
智能手机
医疗
机器人
半导体
锂电池
注意事项
①
随着头部高度的降低,强度也会相应下降。
②
材质有碳素钢以及SUS304(相当)两种可供选择,因材质特性SUS304(相当)的产品强度会偏低。
③
根据材质以及螺丝直径的不同,推荐的紧固扭矩也各不相同,注意不可过大导致螺丝滑牙。
详细参数
可参考节省空间螺栓概要
相关文件
金属材料及表面处理的防锈性能
请参考
金属材料及表面处理的防锈性能
螺栓适用的紧固扭矩
请参考
紧固扭矩规格表
螺栓的强度
请参考
螺栓强度表
超短头螺栓的特性
请参考
节省空间螺栓概要
相关产品
超短头内六角螺栓
圆形支柱
六角支柱
代表型号:CBSA6-12
代表型号:PETGR10-150
代表型号:LSBRK13-100
优点:节省空间,在库充足
优点:安装方便,适合狭小空间
优点:安装方便,适合狭小空间
尺寸图
材质规格
材质:相当于SUS304
M:3~6
L:6~30
规格表
型式(
Type·
M)
-
L
CBAST3
-
6
型式
L
M×P
A
E
B
d
Type
M
CBAST
3
6
8
10
12
16
3×0.5
5.5
2
2
1.2
4
6
8
10
12
16
20
4×0.7
7
2.8
2.5
1.5
5
10
12
16
20
25
5×0.8
8.5
3.5
3
1.5
6
10
12
16
20
30
6×1.0
10
4
4
2
参考
拉断力(N)
超短头·短头
M3
1440
M5
4630
关于此商品的常见问题 (FAQ)
通孔螺栓的用途是什么?
使用通孔螺栓,是为了排空含螺纹孔工件下方空间中的空气。
以保证真空设备的真空环境。
通孔螺栓主要用在哪些装置、及设备上?
通孔螺栓主要用于真空装置、真空容器、FPD制造装置、半导体相关设备、电子显微镜等。
通孔螺丝的内孔是否有精度要求?
由于该孔的主要用途为通气用,因此只保证该孔贯通,无同心度,垂度度等位置公差的要求。
内径也只能保证一般公差。
是否有其他材质?
由于主要使用在真空环境,因此材质目前以不锈钢SUS304为主。若有其他材质需求。
客户考虑使用我司的
内六角全长指定螺丝
。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
>
螺丝,螺栓
>
通孔螺栓
>
通孔型螺栓 短头型
您还有
2
项规格未选
通孔型螺栓 短头型
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740021258460
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740021258460