Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 强度分类 | 头部强度分类 | M | L |
CBSS | SCM435 | 32~39HRC | 四氧化三铁保护膜 | 10.9 | 5.8 (M10 4.8) | 2~10 | 3~30 |
CBSM | 光泽镀锌 | ||||||
CBSA | 铬酸盐光泽处理 | ||||||
CBSR | 低温镀黑铬 | ||||||
CBSTS | 相当于SUS304 | - | - | (注1) |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
超短头螺栓 内六角孔型 | 圆形支柱 | 六角支柱 | ||
代表型号:CBSKE5-16 | 代表型号:PETGR10-150 | 代表型号:LSBRK13-100 | ||
优点:节省空间,在库充足 | 优点:安装方便,适合狭小空间 | 优点:安装方便,适合狭小空间 |
价格说明
型式 | M×P | A | B | t max. | (e) max. | |
Type | M-L | |||||
CBSS CBSM CBSA CBSR CBSTS | 2- 3 | 2×0.4 | 4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
2.5- 3 | 2.5×0.45 | 5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
3- 4 | 3×0.5 | 6 | 1.5 | 2 | 1.6 | |
5 | ||||||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
14 | ||||||
16 | ||||||
4- 5 | 4×0.7 | 8 | 2 | 2.5 | 1.6 | |
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
14 | ||||||
16 | ||||||
18 | ||||||
20 | ||||||
5- 6 | 5×0.8 | 9 | 3 | 3 | 2 | |
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
14 | ||||||
16 | ||||||
18 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
6- 6 | 6×1.0 | 10 | 3 | 4 | 2.5 | |
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
14 | ||||||
16 | ||||||
18 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
8- 6 | 8×1.25 | 13 | 4 | 5 | 3 | |
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
14 | ||||||
16 | ||||||
18 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
10- 10 | 10×1.5 | 16 (15) | 5 | 6 | 3.5 | |
12 | ||||||
14 | ||||||
16 | ||||||
18 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 |
M | r | r(CBSTS) |
2 | 0.1以上 | - |
2.5 | 0.2以上 | |
3 | ||
4 | 0.2以上 | |
5 | ||
6 | 0.25以上 | |
8 | 0.4以上 | |
10 |
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 强度分类 | 头部强度分类 | M | L |
CBSS | SCM435 | 32~39HRC | 四氧化三铁保护膜 | 10.9 | 5.8 (M10 4.8) | 2~10 | 3~30 |
CBSM | 光泽镀锌 | ||||||
CBSA | 铬酸盐光泽处理 | ||||||
CBSR | 低温镀黑铬 | ||||||
CBSTS | 相当于SUS304 | - | - | (注1) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|