价格说明
型式 | M×P | A | 小径型 | 短头小径型 | 超短头小径型 | ||||||||||||||||||||
Type | M (粗牙螺纹) | L | E2 | B2 | t2 | E1 | B1 | t1 | E3 | (e)max | B3 | t3 | |||||||||||||
(小径) SBB SBBSS (短头小径) KBB KBBS (超短头小径) CBBTB CBBTN CBBTS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | M2×0.4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.2 | 1.3 | (1.2) | ||||||||
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | M2.5×0.45 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 1.5 | 1.3 | (1.5) | |||||||||
3 | 5 | 6 | 8 | 10 | M3×0.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | (1.5) | 2 | 2 | (1.5) | 1.5 | 1.6 | 1.5 | (2) | |||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | M4×0.7 | 5.5 | 4 | 3 | (2) | 2.8 | 2.5 | (2) | 2 | (2.5) | |||||||||
5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | M5×0.8 | 7 | 5 | 4 | (2.5) | 3.5 | 3 | (2.5) | 2 | 3 | (3) | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | M6×1.0 | 8.5 | 6 | 5 | (3) | 4 | 4 | (3) | 2.5 | 3 | (4) | |||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 16 | M8×1.25 | 10 | 8 | 6 | (4) | 5 | 5 | (4) | 4 | (5) | ||||||||||||
20 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||
10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | M10×1.5 | 13 | 10 | 8 | (5) | 6 | 6 | (4.5) | 3 | - | - | |||||||||
12 | 20 | 25 | 30 | M12×1.75 | 16 | 12 | 10 | (6) | 7 | 8 | (5) | - | - | - | - |
产品名称 | Type | ![]() | ![]() | ![]() | 强度分类 | ![]() | ![]() |
小径螺栓 | SBB | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | 22~32HRC | 相当于8.8 | 3~12 | 5~30 |
SBBSS | 相当于SUS304 | - | - | A2-50 | |||
短头小径螺栓 | KBB | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | 22~32HRC | 相当于8.8 | ||
KBBS | 相当于SUS304 | - | - | A2-50 | |||
超短头小径螺栓 | CBBTB | SCM435 | 镀镍(黑) | 22-32 | 螺纹部10.9 头部5.8 | 2~8 | 3~20 |
CBBTN | 镀镍(白) | ||||||
CBBTS | SUSXM7 | - | - | 拉伸强度400N/mm2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|