价格说明
Type | ![]() |
PACK-PPSA | PPS (聚苯硫醚) |
PACK-PEKS | PEEK(聚醚醚酮) |
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
PACK-PPSA3 | - | 12 |
型式 | M×P | D | H | |
![]() | ![]() ![]() | |||
PACK-PPSA PACK-PEKS | 2.6- 6 | 2.6 × 0.45 | 4.5 | 1.7 |
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
PACK-PPSA PACK-PEKS | 3- 6 | 3×0.5 | 5.5 | 2 |
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
20 |
型式 | M×P | D | H | |
![]() | ![]() ![]() | |||
PACK-PPSA PACK-PEKS | 4- 6 | 4×0.7 | 7 | 2.6 |
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
PACK-PPSA PACK-PEKS | 5- 8 | 5×0.8 | 9 | 3.3 |
10 | ||||
12 | ||||
15 |
型式 | M×P | D | H | |
![]() | ![]() ![]() | |||
PACK-PPSA PACK-PEKS | 6-10 | 6×1.0 | 10.5 | 3.9 |
15 | ||||
20 |
拉伸断裂负载 N | 扭转断裂扭矩 N·m | |||
PACK-PPSA | PACK-PEKS | PACK-PPSA | PACK-PEKS | |
M2.6 | 440 | 312 | 0.19 | 0.16 |
M3 | 570 | 430 | 0.36 | 0.3 |
M4 | 980 | 765 | 0.71 | 0.64 |
M5 | 1570 | 1230 | 1.42 | 1.28 |
M6 | 2250 | 1670 | 2.11 | 2.26 |
化学药品名称 | 温度 | RENY | PPS·PPS非玻璃纤维 | PEEK |
盐酸 10% | 80℃ | × | ○ | ◎ |
盐酸 10% | 常温 | × | ◎ | ◎ |
硝酸 10% | 80℃ | × | △ | ◎ |
硝酸 10% | 常温 | × | ◎ | ◎ |
硫酸 30% | 80℃ | × | ○ | ○ |
硫酸 10% | 80℃ | × | ○ | ○ |
硫酸 10% | 常温 | × | ◎ | ○ |
氢氧化钠 30% | 80℃ | △ | ○ | ◎ |
氢氧化钠 10% | 常温 | ○ | ◎ | ◎ |
氯化钙(饱和) | 80℃ | △ | ◎ | ◎ |
丙酮 | 常温 | ○ | ◎ | ◎ |
甲醇 | 60℃ | ○ | ◎ | ◎ |
汽油 | 常温 | ○ | ◎ | ◎ |
轻油 | 常温 | ○ | ◎ | ◎ |
马达油 | 80℃ | ○ | ◎ | ◎ |
齿轮油 | 100℃ | ○ | ◎ | ◎ |
项 目 | RENY | PPS | PPS 非玻璃纤维 | PEEK |
轻量性 | △ | △ | ○ | ○ |
吸水稳定性 | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
强度·刚性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
耐冲击性 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
耐摩擦性·耐磨性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐热性 | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
阻燃性 | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
电气性能 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐候性 | ○ | ○ | ○ | ◎ |
性质 | 试验方法 (ASTM) | 单位 | RENY | PPS | PPS非玻璃纤维 | PEEK |
〈机械性质〉 | ||||||
抗拉强度 | D638 | MPa | 285 | 196 | 90 | 91 |
延伸率 | D638 | % | 2.1 | 2.2 | - | 50~120 |
弯曲强度 | D790 | MPa | 380 | 255 | 140 | 147 |
弯曲弹性模量 | D790 | GPa | 17.4 | 13.2 | 3.8 | 3.9 |
艾佐德冲击强度 (带缺口) | D256 | J/m | 110 | 98 | - | 88 |
洛氏硬度 | D785 | R·Mscale | M111 | M110 | - | R126 |
〈热性质〉 | ||||||
负载挠曲变形温度 (1.82Mpa) | D648 | ℃ | 234 | 270 | 100 | 152 |
线膨胀率 | D696 | 10-5/K | 1.5 | 1 | - | 5 |
〈电气性质〉 | ||||||
介电常数 (106Hz) | D150 | - | 4 | 4.6 | 3.6 | 3.3 |
介电损耗因数 (106Hz) | D150 | - | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 0.004 |
体积固有电阻率 | D257 | Ω·cm | 1.0×109 | 1.0×1016 | 2.0×1016 | 4.9×1016 |
绝缘击穿强度 | D149 | MV/mm | 17 | 12 | - | 17 |
耐电弧性 | D495 | sec | 129 | 120 | - | 23 |
〈其它〉 | ||||||
比重 | D792 | - | 1.65 | 1.66 | 1.35 | 1.3 |
吸水率 (23℃水中×24h) | D570 | % | 0.14 | 0.015 | 0.02 | 0.5 |
玻璃纤维含量 | - | % | 50 | 40 | - | - |
强度 | RENY>PPS>PEEK>PPS非玻璃纤维 |
耐热性 | PPS·PPS非玻璃纤维>PEEK>RENY |
耐化学药品性 | PEEK>PPS·PPS非玻璃纤维>RENY |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|