价格说明
型式(Type·No.) |
UB4-M5 |
型式 | 适用配管 | M (粗牙螺纹) | (H) | L | ||
Type | No. | 适用配管No. | *配管外径 | |||
UB UBSU | 3 | 10A | 17.3 | M4 | 34 | 21.3 |
4 | 15A | 21.7 | M4 | 37 | 25.7 | |
4-M5 | M5 | 26.7 | ||||
6 | 20A | 27.2 | M4 | 39 | 31.2 | |
6-M5 | M5 | 32.2 | ||||
8 | 25A | 34.0 | M4 | 43 | 38 | |
8-M5 | M5 | 39 | ||||
10 | 32A | 42.7 | M5 | 47 | 47.7 | |
10-M6 | M6 | 48.7 | ||||
12 | 40A | 48.6 | M5 | 50 | 53.6 | |
16 | 50A | 60.5 | M5 | 57 | 65.5 |
M(粗牙螺纹) | B | C | T |
M4 | 7 | 8.1 | 3.2 |
M5 | 8 | 9.2 | 4 |
M6 | 10 | 11.5 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|