①螺栓 | [ M ]材质:相当于SUS304 ※强度分类 A2-70 JIS 0209(6g) |
垫圈 | ②弹簧垫圈 不锈钢 ③平垫圈 不锈钢 |
[ S ]表面处理 | 滚筒抛光·钝化处理 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
ACB5 SCBST6 | - - | 30 20 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | M×P | A | E | B | C (最大) | D (最大) | t | (a) | |||
![]() | ![]() | SCBST | SCBSA | SCBST | SCBSA | |||||||
SCBST SCBSA | 3 | 10~25 | 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5.5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 |
4 | 4×0.7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4.4 | 5.4 | ||
5 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 8.5 | 13 | 1 | 2 | 5.4 | 6.4 | ||
6 | 10~30 | 6×1.0 | 10 | 6 | 5 | 11.5 | 16 | 1 | 2.5 | 6.9 | 8.4 | |
8 | 15~35 | 8×1.25 | 13 | 8 | 6 | 14.5 | 22 | 1.5 | 2.5 | 8.4 | 9.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|