M×P | A | E | B | d |
3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | φ1 |
4×0.7 | 7 | 4 | 3 | φ1.5 |
5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | |
6×1.0 | 10 | 6 | 5 | φ2 |
8×1.25 | 13 | 8 | 6 | |
10×1.5 | 16 | 10 | 8 | |
12×1.75 | 18 | 12 | 10 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面 处理 | [ H ]硬度 | 强度 分类 |
CBLH | SCM435 | 四氧化三铁 保护膜 | 22~32HRC | 相当于8.8 |
SCBLH | 相当于SUS304 | - | - | 相当于A2-70 |
价格说明
M×P | A | E | B | d |
3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | φ1 |
4×0.7 | 7 | 4 | 3 | φ1.5 |
5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | |
6×1.0 | 10 | 6 | 5 | φ2 |
8×1.25 | 13 | 8 | 6 | |
10×1.5 | 16 | 10 | 8 | |
12×1.75 | 18 | 12 | 10 |
型式 | ℓ | 使用规格 | |||
![]() | ![]() ![]() | CBLH | SCBLH | ||
CBLH SCBLH | 3- | 6 | 全螺纹 | 〇 | 〇 |
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
CBLH SCBLH | 4- | 8 | |||
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
CBLH SCBLH | 5- | 10 | |||
12 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 |
型式 | ℓ | 使用规格 | |||
![]() | ![]() ![]() | CBLH | SCBLH | ||
CBLH SCBLH | 6- | 10 | 全螺纹 | 〇 | 〇 |
12 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | 24 | - | |||
40 | 〇 | ||||
45 | - | ||||
50 | |||||
8- | 12 | 全螺纹 | |||
15 | |||||
20 | 〇 | ||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | - | ||||
40 | 28 | - | 〇 | ||
45 | |||||
CBLH SCBLH | 10- | 20 | 全螺纹 | 〇 | 〇 |
25 | |||||
30 | - | ||||
35 | 〇 | ||||
40 | - | ||||
45 | 32 | ||||
12- | 25 | 全螺纹 | 〇 | ||
30 | - | ||||
35 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
50 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面 处理 | [ H ]硬度 | 强度 分类 |
CBLH | SCM435 | 四氧化三铁 保护膜 | 22~32HRC | 相当于8.8 |
SCBLH | 相当于SUS304 | - | - | 相当于A2-70 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|