Type | [ M ]材质 | 主体颜色 |
MTCSW | 乙烯类 聚氨酯 | 白色 |
MTCSB | 黑色 | |
MTCSC | 透明 |
价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
CBPK6 MTCSW8 | - | 10 |
型式 | 适用 螺栓 | D | D1 | D2 | d | h | h1 | t | 交货期 | |||
Type | No. | MTCSW | MTCSB | MTCSC | ||||||||
MTCSW MTCSB MTCSC | 3 | M3 | 9 | 7 | 2.5 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 库存品 | 第9天 | 第9天 |
4 | M4 | 10 | 8 | 3 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.7 | 库存品 | |||
5 | M5 | 12 | 9.5 | 4 | 2.5 | 1 | 0.2 | 2.2 | ||||
6 | M6 | 14 | 11 | 5 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | ||||
8 | M8 | 17 | 13.5 | 6 | 4.8 | 1.5 | 0.3 | 3.5 | ||||
10 | M10 | 21 | 16 | 8 | 6.5 | 2 | 0.4 | 4 | ||||
12 | M12 | 23 | 17 | 10 | 8.5 | 2.5 | 0.5 | 5 | 库存品 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|