Type | [ M ]材质 | 主体颜色 |
BTCSW | 聚缩醛 | 白色 |
BTCSB | 黑色 |
价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
CBPK6 MTCSW8 | - | 10 |
型式 | 适用 螺栓 | D | D1 | D2 | D2 公差 | d | h | h1 | t | 交货期 | ||
Type | No. | BTCSW | BTCSB | |||||||||
BTCSW BTCSB | 3 | M3 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | +0.13 +0.08 | 1.7 | 1 | 0.3 | 1.3 | 库存品 | |
4 | M4 | 6 | 2 | 3 | +0.2 +0.1 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | ||||
5 | M5 | 7.5 | 3 | 4 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 2 | ||||
6 | M6 | 9 | 4 | 5 | 4.1 | 1.5 | 2.3 | |||||
8 | M8 | 12 | 5 | 6 | +0.25 +0.15 | 4.8 | 1.8 | 0.5 | 2.8 | |||
10 | M10 | 15 | 6 | 8 | 6.7 | 2 | 3.4 | |||||
12 | M12 | 17 | 8 | 10 | 8.7 | 2.2 | 0.6 | 3.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|