Type | ![]() | ![]() | ![]() | 强度分类 | ![]() | ![]() | ![]() |
FBAB | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | 38~43HRC | 12.9 | 4~10 | 30~210 | 10~40 |
FBAM | 无电解镀镍 | ||||||
FBAS | 相当于SUS304 | - | - | A2-70 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
金属垫圈 尺寸自由指定型 | 等高螺栓 自由选择型 | 固定环 分离型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:FWSSC-D40-V15.0-T10 | 代表型号:HDSMSB6.5-30-F12-M5 | 代表型号:SCSP20-15 | ||
优点:螺丝配合 高精度 多种类 | 优点:高精度 高强度 尺寸可选 | 优点:种类齐全 品质保证 |
价格说明
型式 | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位1mm | A | E | B | 使用 | ||||||
![]() | ![]() (粗牙螺纹) | FBAB | FBAM | FBAS | ||||||||
最短L~100 | L101~ | 最短L~100 | L101~ | 最短L~100 | L101~ | |||||||
FBAB FBAM FBAS | 4 | 30~100 | 10~40![]() | 7 | 4 | 3 | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
5 | 30~100 | 8.5 | 5 | 4 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ||
6 | 35~150 | 10 | 6 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 40~150 | 13 | 8 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10 | 45~210 | 16 | 10 | 8 | ○ | ○ | - | - | - | - |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | 强度分类 | ![]() | ![]() | ![]() |
FBAB | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | 38~43HRC | 12.9 | 4~10 | 30~210 | 10~40 |
FBAM | 无电解镀镍 | ||||||
FBAS | 相当于SUS304 | - | - | A2-70 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|