产品概述
垫片卷一般用作于垫在工件连接件处,对所垫部位起到精密调整间隙作用的零部件。
产品特点
特点1: 可用于现场调整作业的垫片卷。用剪金属的剪刀剪切后使用,形状可根据需求自由剪裁。
特点2: 用途广泛,可用于安装工具、配置机械设备、安装器具的垫片、调整间隙、调整设备等。
特点3: 米思米品牌的盒装垫片卷为不锈钢材质,且商品有一定的硬度。
材质:SUS304H 硬度: T=0.01~0.5 45~52HRC
特点4: 以实心型成卷的垫片卷进行销售,客户可按照实际需求进行剪裁。
特点5: 盒装销售较单片销售相比,价格更为便宜。
尺寸图
规格概述
使用案例
■机构名称
半自动研磨装置。
■机构功能
通过直线轴承和轴上下移动砂轮机,并通过单轴机器人前后移动进行研磨的夹具。
结合作业人员的熟练操作和自动装置,进行研磨。
■垫片卷的作用
精密调节2根直线导轨与单轴机器人的使用高度,使其在同一高度进行作业。保证了设备精度,以及相应部件的使用寿命。
了解详情,请点击
半自动研磨装置注意事项
此垫片卷具有一定的硬度,在剪切时需用专用的剪刀进行剪切。
应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表

■材质规格表
■尺寸规格表
|
|
CMBOXS | 5 | 0.005 | ±0.0005 | 库存品 |
10 | 0.01 | ±0.003 | 库存品 |
20 | 0.02 | 库存品 |
30 | 0.03 | ±0.005 | 库存品 |
40 | 0.04 | 库存品 |
50 | 0.05 | 库存品 |
60 | 0.06 | 库存品 |
80 | 0.08 | 库存品 |
100 | 0.1 | 库存品 |
150 | 0.15 | 库存品 |
200 | 0.2 | ±0.020 | 库存品 |

由于No.5~No.20非常薄,拉出垫片时可能会产生褶皱。