Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
固定尺寸型 | 自由指定型 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | ||
CIRA | CIRAF | 相当于SPCC | - | - | ±0.03 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.11 | |
CIRAB | CIRABF | 黄铜(C2801P或者C2680P) | - | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.08 |
CIRAS | CIRASF | SUS304H | 370~430HV | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.05 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
价格说明
![]() | 型式 | - | A | - | B | |||
CIRAB0.5 | - | 40 | - | 20 | ||||
型式 | - | A | - | B | T | |||
CIRASF | - | 527 | - | 118 | - | 0.2 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
固定尺寸型 | 自由指定型 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | ||
CIRA | CIRAF | 相当于SPCC | - | - | ±0.03 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.11 | |
CIRAB | CIRABF | 黄铜(C2801P或者C2680P) | - | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.08 |
CIRAS | CIRASF | SUS304H | 370~430HV | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.05 |
型式 | 选择 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
CIRA (无T0.05) CIRAB CIRAS | 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 | 20 | 20 | ||||||||||||
30 | 20 | 30 | |||||||||||||
40 | 20 | 30 | 40 | ||||||||||||
50 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||
60 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||
70 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||
80 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||
90 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||
100 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
120 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |||||
150 | 20 | 30 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | ||||||
200 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||||||
1000 | 320 |
A·B | ![]() | ||
固定尺寸型 | 自由指定型 | ||
CIRA·CIRAS | CIRAB | ||
20~ | +0.5 0 | ±0.5 | |
400~ | - | ±0.8 | |
800~ | ±1.2 | +5 0 | ±1.2 |
![]() | 指定单位1mm | 选择 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
CIRAF (无T0.05) CIRABF CIRASF | 10~ 100 | 10~100 | 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 |
101~ 200 | 20~200 | ||
201~1000 | 20~300 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|