型式 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
1个梳孔 | 2个梳孔 | 3个梳孔 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
ASAFR | ASFFR | ASCFR | 相当于SPCC | - | - | ±0.03 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.11 | ±0.17 | - | ||
ASAFB | ASFFB | ASCFB | 黄铜(C2801P或者C2680P) | - | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.12 | ±0.15 | |
ASAFS | ASFFS | ASCFS | T=0.05~1.0 T=2.0・3.0 | SUS304H SUS304 | 370~430HV - | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.20 | ±0.25 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: BGRAB6000ZZ | 代表型号: SHSTM8-25 | 代表型号: KDST20 |
型式 | A 指定1mm单位 | B 指定1mm单位 | T (选择) | 指定单位0.5mm | 指定单位0.1mm | |||||
Type | Q | E | C | P | ||||||
相当于SPCC | 黄铜 | SUS304(H) | 10~150 | 10~150 | (0.05) 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0 (3.0) | 3~31 | Q/2+3~ | 0 ~ B-(Q/2+3) | ![]() | |
1孔型 | ASAFR | ASAFB | ASAFS | |||||||
2孔型 | ASFFR | ASFFB | ASFFS | 16~200 | 10~200 | Q+3~ | ||||
3孔型 | ASCFR | ASCFB | ASCFS |
型式 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
1个梳孔 | 2个梳孔 | 3个梳孔 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
ASAFR | ASFFR | ASCFR | 相当于SPCC | - | - | ±0.03 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.11 | ±0.17 | - | ||
ASAFB | ASFFB | ASCFB | 黄铜(C2801P或者C2680P) | - | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.12 | ±0.15 | |
ASAFS | ASFFS | ASCFS | T=0.05~1.0 T=2.0・3.0 | SUS304H SUS304 | 370~430HV - | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.20 | ±0.25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|