固定型 袋装销售 | 自由 指定型 | ![]() | ![]() |
PCIMAS | CIMASF | SUS304H | 370~430HV |
PCIMAK | CIMAKF | SK材 | 480~520HV |
带座轴承 T型 | 导向轴支座 支架型 | 铰链销 带肩扣环固定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: BGHK6000ZZ-30 | 代表型号: STHWR10 | 代表型号: HCDG8-30 |
![]() | 请按照选型步骤![]() ![]() | |||||||
型式(![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ||
PCIMAS | - | D25 | - | V10 | - | T0.2 |
固定型 袋装销售 | 自由 指定型 | ![]() | ![]() |
PCIMAS | CIMASF | SUS304H | 370~430HV |
PCIMAK | CIMAKF | SK材 | 480~520HV |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 选择 | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
PCIMAS PCIMAK | 5 | 3 | 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 | |||||||||||
6 | 3 | 4 | ||||||||||||
7 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
8 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
9 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
11 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
12 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
13 | 7 | 8 | ||||||||||||
14 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||
15 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
16 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
20 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
22 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
25 | 8 | 10 | 12 | 18 | 21 | |||||||||
28 | 21 | 23 | ||||||||||||
30 | 24 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
指定单位0.5mm | CIMASF | CIMAKF | ||
CIMASF (SUS304H) CIMAKF (SK材) | 5~10 | 5~50 | 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 | 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 |
10.5~20 | ||||
20.5~30 | ||||
30.5~40 | ||||
40.5~50 | ||||
T≤0.25->V≤D-2 0.3≤T->V≤D-4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|