垫圈/轴环 氟树脂制/环氧玻璃制/PEEK制
商品
评价
详情
  • 垫圈/轴环 氟树脂制/环氧玻璃制/PEEK制
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

垫圈/轴环 氟树脂制/环氧玻璃制/PEEK制

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
材质为氟树脂/环氧玻璃/PEEK的垫圈及轴环。
产品特点
・本品有多种材质,尺寸可供选择。
・树脂垫圈在不易传递振动以及声音,并在紧固螺丝时使用,可以达到一定程度缓冲紧固的效果。
・氟树脂冲击强度优异,化学稳定性与电气性也非常优良。滑动特性也十分优异。
・环氧玻璃与胶木相比,强度高且耐热性、耐湿性优异。
・PEEK耐热性,耐化学药品性优良,且高温下的机械性能优良。
注意事项
・加工条件,仅PTC时L≤D*3。
・树脂材料因吸水而导致尺寸发生变化,因此请不要长期保存。(特别是吸水率高的材质更容易变形)
使用案例
使用案例
相关产品
尺寸图
尺寸图
规格表
■垫圈
型式V
选择
T
TypeD
EPOW
PTW
PKW
103456    3
12 4568   
14 456810  
15 456810  
16  56810  
20  5681012 
25   681012 
30     101216
35      12165
40       16

■轴环
型式D
选择
L
指定单位1mm
TypeV
EPOC
PTC
PKC
256810       5~30
3568101214     5~50
4 6810121415    
5  8101214151620  
6  810121415162025 
8    12141516202530
10     141516202530
12        2025305~100
16        202530
20         2530
加工条件 仅PTCL≤D×3

■带肩轴环
型式L
选择
HDT
TypeV
EPOB
PTB
PKB
38101520 1065
4128
51510
62010
8 101520252512
103014
12  1520253520
164020
材质规格
垫圈轴环肩型轴环 材质
EPOWEPOCEPOB环氧树脂玻璃纤维
PTWPTCPTB氟树脂(聚四氟乙烯)
PKWPKCPKBPEEK
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问该产品使用何种材质,其特性如何?
本产品材质为氟树脂、环氧玻璃、PEEK。氟树脂冲击强度优异,化学稳定性与电气性也非常优良。滑动特性也十分优异。环氧玻璃与胶木相比,强度高且耐热性、耐湿性优异。PEEK耐热性,耐化学药品性优良,且高温下的机械性能优良。
树脂材料长时间保存,会对尺寸产生影响吗?
树脂材料因吸水而导致尺寸发生变化,因此请不要长期保存。(特别是吸水率高的材质更容易变形)
树脂垫圈的内径为正公差,外径为负公差是为什么?
垫圈内径需要与其他工件配合使用设定为正公差,外径需要与工件外框配合制作设定为负公差。
树脂垫圈是否可以一定程度弯曲使用?
树脂垫圈属于弹性体,可以根据安装要求,小幅度的弯曲使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 垫圈/轴环 > 非金属垫片/衬套 > 垫圈/轴环 氟树脂制/环氧玻璃制/PEEK制