使用案例① | 产品作用 |
![]() | 使用垫圈防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 |
使用案例② | 产品作用 |
![]() | 利用与冲击件的缓冲减震,防振动方面有特殊功效。 |
树脂垫圈 标准型 单品/袋装销售 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 树脂轴环 标准型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PACK-WSJJ4-2-2 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:CLJJ10-16-20.0 | ||
优点:单品/袋装可选,袋装更优惠 | 优点:前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点:内外径,高度可选,价格更优 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 选择 | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
DJW | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 5 | |||
12 | 4 | 5 | 6 | 3 5 | ||||
16 | 5 | 6 | 8 | 3 5 | ||||
20 | 5 | 6 | 8 | 3 5 | ||||
25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 5 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
DJC | 8 | 3 | 4 | 5 | 10 20 30 | |||
10 | 4 | 5 | 6 | |||||
12 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
16 | 5 | 6 | 8 | |||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 选择 | H | ||||||
![]() | ![]() | ||||||||
DJB | 3 | 8 | 10 | 12 | |||||
4 | 8 | 10 | 10 | 15 | 14 | ||||
5 | 10 | 12 | 10 | 15 | 20 | 15 | |||
6 | 10 | 12 | 10 | 15 | 20 | 20 | |||
8 | 12 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||
10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 30 |
型式 | 重量(g) (参考值) | ||||||||||||
Type | D | V3 | V4 | V5 | V6 | V8 | V10 | V3 | V4 | V5 | V6 | V8 | V10 |
T3 | T5 | ||||||||||||
DJW | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | - | - | - |
12 | - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - | - | - | 1 | 0.9 | 0.8 | - | - | |
16 | - | - | 1.1 | 1 | 0.9 | - | - | - | 1.8 | 1.7 | 1.5 | - | |
20 | - | - | 1.8 | 1.7 | 1.6 | - | - | - | 2.9 | 2.9 | 2.6 | - | |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | - | - | - | |
- | - | - | 2.8 | 2.6 | 2.5 | - | - | - | 4.6 | 4.4 | 4.1 |
型式 | 重量(g) (参考值) | ||||||||||||
Type | D | V3 | V4 | V5 | V6 | V8 | V10 | V3 | V4 | V5 | V6 | V8 | V10 |
T3 | T5 | ||||||||||||
DJC | 8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
10 | - | 1.3 | 1.2 | - | - | - | - | 4.6 | 4.6 | - | - | - | |
12 | - | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | - | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | - | |
16 | - | - | 3.6 | 3.5 | 3 | - | - | - | 11.8 | 11.9 | 11.9 | - | |
20 | - | - | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 4.7 | - | - | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.6 |
型式 | 重量(g) (参考值) | ||||||||||||
Type | V | D8 | D10 | D12 | D20 | ||||||||
L10 | L15 | L20 | L10 | L15 | L20 | L10 | L15 | L20 | L10 | L15 | L20 | ||
DJB | 3 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3.2 | 3.7 | - | 3.4 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 3.9 | 4.8 | 5.9 | - | - | - | |
6 | - | - | - | 6.2 | 7 | 7.5 | 6.3 | 7.1 | 8.3 | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 10.1 | 10.7 | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.9 | 17.3 | 19.6 |
Type | ![]() | |
垫圈 | DJW | 隔热材料 |
轴环 | DJC | |
肩型轴环 | DJB |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|