型式 | V | T | |
![]() | ![]() | ||
CERAW | 10 | 3 | 3 |
12 | 4 | ||
15 | 5 | ||
20 | 6 | ||
25 | 8 | ||
30 | 10 | ||
35 | 12 | 5 | |
40 | 16 | ||
45 | 20 |
型式 | ![]() 选择 | T | |||||
![]() | ![]() | ||||||
SCERAW | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||
12 | 4 | 5 | 6 | ||||
15 | 5 | 6 | 8 | ||||
20 | 6 | 8 |
型式 | ![]() 选择 | H | D | |||||
![]() | ![]() | |||||||
CERAB | 3 | 8 | 10 | 15 | 10 | 6 | ||
4 | 12 | 8 | ||||||
5 | 15 | 10 | ||||||
6 | 20 | 10 | ||||||
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 12 | |||
10 | 30 | 14 | ||||||
12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 20 | |||
16 | 40 | 20 | ||||||
20 | 45 | 25 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | D | |
![]() | ![]() | ||
CERAC | 3 | 5~50 | 6 |
4 | 8 | ||
5 | 10 | ||
6 | 10 | ||
8 | 12 | ||
10 | 14 | ||
12 | 5~100 | 20 | |
16 | 20 | ||
20 | 25 |
Type | ![]() | ||
垫圈 | SCERAW | 陶瓷 | 铝合金96 |
CERAW | 铝合金92 | ||
肩型轴环 | CERAB | ||
轴环 | CERAC | ||
垫片 | SWSCE | 陶瓷涂层 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|