尺寸选择型 | 尺寸自由指定型 | 材质 | 颜色 | 内径(V) | 外径(D) | 长度(L) | |
CLJJ | FCLJJ | 聚缩醛 | 白色 | 0~90 | 4~100 | 10~100 | |
CLJK | FCLJK | 黑色 | |||||
CLJM | FCLJM | MC尼龙 标准级 | 蓝色 | ||||
CLJW | FCLJW | 象牙色 | |||||
CLJD | FCLJD | MC尼龙 导电极灰色 | CDR2 | 黑色 | |||
CLJT | FCLJT | CDR6 | |||||
CLJB | FCLJB | 胶木 | 纸类 | 茶色 | |||
CLJN | FCLJN | 布类 | 浅褐色 | ||||
CLJF | FCLJF | 氟树脂 | 白色 | ||||
CLJP | FCLJP | PEEK | 灰色 | ||||
CLJE | FCLJE | 环氧树脂玻璃纤维 | 绿色 |
使用案例① | 产品作用 |
■定位紧固机构 | 使用树脂轴环防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 |
使用案例② | 产品作用 |
■调整机构 | 使用树脂轴环,作为内外圈的调整环使用。 |
型式 | D | L | ||||||||||||||||||||
Type | V | 选择 | 单位0.5mm | |||||||||||||||||||
CLJJ CLJK CLJM CLJW CLJD CLJT CLJB CLJN CLJF CLJP CLJE | 2 | -4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | (4)->仅V2 | 10.0 | ~ | 25.0 | ||||||||||
3 | 25.5 | ~ | 30.0 | |||||||||||||||||||
4 | -6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | (6)->仅V2 | 10.0 | ~ | 25.0 | ||||||||
5 | 25.5 | ~ | 50.0 | |||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 10.0 | ~ | 25.0 | |||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | ||||||||||||||||||||
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10.0 | ~ | 25.0 | |||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | ||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | ||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | ||||||||||||||||||||
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | ||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | ||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | ||||||||||||||||||||
35 | 40 | 50 | 10.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | ||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | ||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | ||||||||||||||||||||
12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10.0 | ~ | 25.0 | ||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | ||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | ||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | ||||||||||||||||||||
35 | 40 | 50 | 10.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | ||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | ||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | ||||||||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 10.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | ||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | ||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | ||||||||||||||||||||
15 | 35 | 40 | 50 | 10.0 | ~ | 25.0 | ||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | ||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | ||||||||||||||||||||
16 | 75.5 | ~ | 100.0 | |||||||||||||||||||
60 | 10.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | ||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | ||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | ||||||||||||||||||||
(25) | 30 | (25)->仅V2 | 10.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | ||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | ||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | ||||||||||||||||||||
20 | 35 | 40 | 50 | 10.0 | ~ | 25.0 | ||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | ||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | ||||||||||||||||||||
25 | 75.5 | ~ | 100.0 | |||||||||||||||||||
60 | 10.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | ||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | ||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | ||||||||||||||||||||
30 | 40 | 50 | 10.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | ||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | ||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | ||||||||||||||||||||
60 | 10.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | ||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | ||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 |
型式 | V | D | L |
V2.6以下 选择 | D4~20 指定单位0.5mm | 指定单位0.5mm | |
V3.0以上 指定单位0.5mm | D21以上 指定单位1mm | ||
FCLJJ FCLJK FCLJM FCLJW FCLJD FCLJT FCLJB FCLJN FCLJF FCLJP FCLJE | 4.0~10 | 10.0~25.0 | |
(指定单位0.5mm) | 25.5~50.0 | ||
D≤5->L≤50 | 50.5~75.0 | ||
0 | 75.5~100.0 | ||
(无孔加工) | 10.5~20 (指定单位0.5mm) | 10.0~25.0 | |
25.5~50.0 | |||
50.5~75.0 | |||
2.0 | 75.5~100.0 | ||
21~30 (指定单位1 mm) | 10.0~25.0 | ||
2.6 | 25.5~50.0 | ||
50.5~75.0 | |||
75.5~100.0 | |||
3.0~55.0 | 31~40 (指定单位1 mm) | 10.0~25.0 | |
(指定单位0.5mm) | 25.5~50.0 | ||
50.5~75.0 | |||
L≤ 50.0 | 75.5~100.0 | ||
-> V≤D-2 | 41~50 (指定单位1 mm) | 10.0~25.0 | |
25.5~50.0 | |||
L≥ 50.5 | 50.5~75.0 | ||
-> V≤D-6 | 75.5~100.0 | ||
51~60 (指定单位1 mm) | 10.0~25.0 | ||
25.5~50.0 | |||
50.5~75.0 | |||
75.5~100.0 | |||
61~80 (指定单位1 mm) | 10.0~25.0 | ||
0 | 25.5~50.0 | ||
(无孔加工) | 50.5~ 75.0 | ||
75.5~100.0 | |||
3.0~90.0 | 81~100 (指定单位1 mm) | 10.0~25.0 | |
(指定单位0.5mm) | 25.5~50.0 | ||
V≤D-6 | 50.5~75.0 | ||
75.5~100.0 | |||
加工条件 | L ≤V×8 |
尺寸选择型 | 尺寸自由指定型 | 材质 | 颜色 | |
CLJJ | FCLJJ | 聚缩醛 | 白色 | |
CLJK | FCLJK | 黑色 | ||
CLJM | FCLJM | MC尼龙 | 蓝色 | |
CLJW | FCLJW | 标准级 | 象牙色 | |
CLJD | FCLJD | MC尼龙 | CDR2 | 黑色 |
CLJT | FCLJT | 导电极灰色 | CDR6 | |
CLJB | FCLJB | 胶木 | 纸类 | 茶色 |
CLJN | FCLJN | 布类 | 浅褐色 | |
CLJF | FCLJF | 氟树脂 | 白色 | |
CLJP | FCLJP | PEEK | 灰色 | |
CLJE | FCLJE | 环氧树脂玻璃纤维 | 绿色 |
Alterations | Code | Spec. | Alterations | Code | Spec. | ||
VKC | 将内径公差变更为 仅CLJJ·CLJM·FCLJJ·FCLJM适用 指定方法 VKC L≤50 D≤50时,D-V≥6 D≤80时,D-V≥10 D≤100时,D-V≥16 | 仅尺寸自由指定型适用 | VM (粗牙 螺纹)VMA (细牙 螺纹) | 追加螺孔(贯通)加工。 指定方法 指定V变为VM·VMA 例: VM4 FCLJJ-VMA4-D10-L18 螺孔直径和全长(L)的加工极限如下表所示。 螺孔直径≤D/2 | |||
LKC | 将全长公差变更为±0.05。 仅CLJJ·CLJM·FCLJJ·FCLJM适用 指定方法 LKC L≤50 D≤50时,D-V≥6 D≤80时,D-V≥10 D≤100时,D-V≥16 | MC WMC | 对D部进行螺孔(粗牙)追加加工。 指定方法 MC3 WMC5 壁厚(D-V)/2条件如下表所示。 L≥MC·WMCM3 MC·WMC=从下表选择 | ||||
CC WCC | 追加C倒角加工。 指定方法 CC1.5 WCC2.5 CC·WCC=指定单位0.5mm CC·WCC<(D-V)/2 | 不可与其他追加加工并用。 | SLC | 追加切槽加工。 指定方法 SLC 壁厚(D-V)/2条件如下表所示。 切槽宽度是固定的。 内外径公差为加工前尺寸。 加工后尺寸因材料的不同而变化。 | |||
AC WAC | 追加C倒角加工。 指定方法 AC3.5-Q60 WAC5.0-Q30 AC=指定单位0.5mm Q=选择 15 20 30 60 AC≤L-5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|