使用案例 | 产品作用 |
![]() | 使用树脂轴环防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 |
树脂垫圈 标准型 单品/袋装销售 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 树脂轴环 标准型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PACK-WSJJ4-2-2 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:CLJJ10-16-20.0 | ||
优点:单品/袋装可选,袋装更优惠 | 优点:前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点:内外径,高度可选,价格更优 |
型式 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | 指定单位0.5mm | |
CLJTJ CLJTM | 4(×0.7) 5(×0.8) 6(×1.0) 8(×1.25) 8A(×1.0) 10(×1.5) 12(×1.75) 12A(×1.0) 16(×2.0) 18A(×1.0) 20(×2.5) | 10.0~20.0 (指定单位0.5mm) | 10.0~25.0 |
25.5~50 | |||
21~30 (指定单位1mm) | 10.0~25.0 | ||
25.5~50 | |||
50.5~60 | |||
31~40 (指定单位1mm) | 10.0~25.0 | ||
25.5~50 | |||
50.5~60 | |||
41~50 (指定单位1mm) | 10.0~25.0 | ||
25.5~50 | |||
50.5~60 | |||
51~60 (指定单位1mm) | 10.0~25.0 | ||
25.5~50 | |||
50.5~60 | |||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|