标准型 | 尺寸自由指定型 | ![]() | 颜色 | |
WZJJ | FWZJJ | 聚缩醛 | 白色 | |
- | FWZJK | 黑色 | ||
WZJM | FWZJM | MC尼龙 标准级别 | 蓝色 | |
- | FWZJW | 象牙色 | ||
WZJD | FWZJD | MC尼龙 导电性级别 | CDR2 | 黑色 |
- | FWZJT | CDR6 | ||
WZJB | FWZJB | 胶木 | 纸类 | 茶色 |
WZJN | FWZJN | 布类 | 浅褐色 | |
- | FWZJF | 氟树脂 | 白色 | |
- | FWZJP | PEEK | 灰色 | |
- | FWZJE | 环氧树脂玻璃纤维 | 绿色 |
使用案例 | 产品作用 |
![]() | 使用树脂轴环防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 |
树脂垫圈 标准型 单品/袋装销售 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 树脂轴环 标准型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PACK-WSJJ4-2-2 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:CLJJ10-16-20.0 | ||
优点:单品/袋装可选,袋装更优惠 | 优点:前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点:内外径,高度可选,价格更优 |
型式 | ![]() 选择 | H | V | P | ||||||
![]() | ![]() | |||||||||
WZJJ WZJM WZJD WZJB WZJN | 10 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3.5 | ||||
12 | 8 | 10 | 5 | 8 | 4.5 | |||||
14 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5.5 | |||||
15 | 10 | 12 | 8 | 11 | 6.5 | |||||
20 | 10 | 12 | 15 | 8 | 11 | 6.5 | ||||
30 | 12 | 15 | 10 | 14 | 9 | |||||
40 | 15 | 20 | 12 | 18 | 11 | |||||
50 | 15 | 20 | 12 | 18 | 11 | |||||
60 | 15 | 20 | 12 | 18 | 11 |
![]() | ![]() | ![]() 0.5mm单位 | ![]() 指定单位0.5mm | ![]() 指定单位0.5mm | ![]() 0.5mm单位 |
FWZJJ FWZJK FWZJM FWZJW FWZJD FWZJT FWZJB FWZJN FWZJF FWZJP FWZJE | 10.0~20 (指定单位0.5mm) | 5.0~55.0 (V≤D-2) | 3.0~53.0 (P≤V-2) | 1.0~48.0 (T-H≤P×8) | 3.0~10.0 |
10.5~20 | |||||
20.5~30 | |||||
30.5~40 | |||||
40.5~50 | |||||
21~30 (指定单位1mm) | 3.0~10.0 | ||||
10.5~20 | |||||
20.5~30 | |||||
30.5~40 | |||||
40.5~50 | |||||
31~40 (指定单位1mm) | 3.0~10.0 | ||||
10.5~20 | |||||
20.5~30 | |||||
30.5~40 | |||||
40.5~50 | |||||
41~50 (指定单位1mm) | 3.0~10.0 | ||||
10.5~20 | |||||
20.5~30 | |||||
30.5~40 | |||||
40.5~50 | |||||
51~60 (指定单位1mm) | 3.0~10.0 | ||||
10.5~20 | |||||
20.5~30 | |||||
30.5~40 | |||||
40.5~50 | |||||
加工条件![]() ![]() ![]() |
标准型 | 尺寸自由指定型 | ![]() | 颜色 | |
WZJJ | FWZJJ | 聚缩醛 | 白色 | |
- | FWZJK | 黑色 | ||
WZJM | FWZJM | MC尼龙 标准级别 | 蓝色 | |
- | FWZJW | 象牙色 | ||
WZJD | FWZJD | MC尼龙 导电性级别 | CDR2 | 黑色 |
- | FWZJT | CDR6 | ||
WZJB | FWZJB | 胶木 | 纸类 | 茶色 |
WZJN | FWZJN | 布类 | 浅褐色 | |
- | FWZJF | 氟树脂 | 白色 | |
- | FWZJP | PEEK | 灰色 | |
- | FWZJE | 环氧树脂玻璃纤维 | 绿色 |
![]() ![]() | |||
Alterations | Code | Spec. | |
![]() | PM (粗牙) PMA (细牙) | 对P孔部分进行螺纹追加加工 指定方法 PM4 指定P变为PM ![]() 螺纹直径≤D/2 | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|