金属轴环 肩型 普通级/精密级
商品
评价
详情
  • 金属轴环 肩型 普通级/精密级
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

金属轴环 肩型 普通级/精密级

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
一般用作于垫在工件连接件处,是对所垫部位起到精密调整间隙作用的零部件。
产品特点
特点1: 内外径,厚度可选范围广;尺寸自由指定型厚度可以以0.5mm单位进行指定。
特点2: 切削加工制作的高精度产品,可实现高精度空间调整。其中精密级产品L尺寸公差可保证±0.01mm。
特点3: 根据设计需求,有SS400、S45C、C3604、A2017、SUS304、SKS3、SUS440C七种材质可供选择。
特点4: 针对S45C材质,有四氧化三铁保护膜和无电解镀镍两种表面处理可供选择。
尺寸图
misumi 金属轴环 肩型 普通级/精密级图纸 垫片规格
规格概述
Type 材质 表面处理 硬度V(mm)D(mm)H(mm)T(mm)L(mm)
标准型自由指定
普通级精密级
-FTCLS-SS400--2~554~606~701~2010~100
-FTCLCFTCLMCS45C--
TCLBFTCLBFTCLMB四氧化三铁保护膜
TCLMFTCLMFTCLMM无电解镀镍
-FTCLBB-黄铜(C3604)--
TCLAFTCLA-A2017阳极氧化处理(本色)-
-FTCLAB阳极氧化处理(黑色)
TCLSSFTCLSS-SUS304--
-FTCLCH-S45C-45~50HRC
FTCLBH四氧化三铁保护膜
FTCLMH无电解镀镍
-FTCLSK-SKS3-55HRC~
-FTCLSHFTCMSHSUS440C或同等高硬度耐蚀钢-45~50HRC
根据厚度和长度的不同,S45C淬火材料的硬度可能低于45HRC。
不锈钢淬火型可能会因淬火而变色。
使用方法
示意图使用说明
金属缠绕轴环的使用方法可用于保证两个同步带轮间的相对位置。
金属缠绕垫片商品大图可用于轴上直动零件件或固定件的限位。
金属缠绕垫环规格可与螺丝配合,控制钣金与支座间的相对间隙。
使用案例
金属轴环的使用案例
■机构名称
根据工序切换频率区分使用的夹具。

■机构功能
因为使用了可快速固定的零部件及可更换的定位零部件,所以可作为对应多种工件的支撑夹具。

■金属轴环的作用
在肘夹的固定面上套上金属轴环,用于对肘夹的高度进行限位,针对不同厚度的工件,可替换多种不同长度的金属轴环。

了解详细信息,请点击inCADLibrary案例库
相关行业
智能手机 电子电器 锂电池
金属轴环可应用于智能手机行业 电子电器行业所用金属轴环规格 锂电池行业所用金属轴垫标准
汽车 机器人 医疗
汽车行业所用金属石墨缠绕垫环 机器人行业所用轴环标准 医疗行业金属缠绕环垫规格
注意事项
①倒角C为0.5以下
②当使用环境相对湿度较高,且需有一定防锈能力时,请选用无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
③当使用环境对金属轴环需要有一定耐磨性及硬度时,请优先选用金属垫圈淬火产品。
相关文件
金属垫圈/轴环的使用案例 点击金属垫圈/轴环使用例
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养 点击技术参数(金属材料金属材料及其表面处理)
相关产品
超短头内六角螺栓 调整螺丝组件 六角螺栓型 轴销螺栓
轴环的规格及相关产品 MISUMI品牌厂家直销金属轴环 米思米COLLAR垫环的作用
代表型号:CBSA6-12 代表型号:ANH4-20 代表型号:DBTS6-3-10
优点:节省空间,在库充足 优点:前端淬火 长度可选 优点:精准定位,轴部精度高
尺寸图
misumi 金属轴环 肩型 普通级/精密级图纸 垫片规格
规格表
■标准型 普通级
型式D
选择
L
指定单位0.1mm
TypeV
TCLB
TCLM
TCLA
TCLSS
256810            10.0~16.0
35681012           10.0~50.0
4 6810121314151620      
5  810121314151620      
6  81012131415162025     
8   101213141516202530    10.0~100.0
10    1213141516202530354050 
12       1516202530354050 
15         20253035405060
16         20253035405060
20          253035405060
25           3035405060
30             405060

■尺寸自由指定型 普通级
型式V
指定单位0.5mm(V尺寸3以上)
DHT
指定单位1mm
L
指定单位0.1mm
FTCLS
FTCLC
FTCLB
FTCLM
FTCLBB
FTCLA
FTCLAB
FTCLSS

FTCLCH
FTCLBH
FTCLMH
FTCLSK
FTCLSH
(选择)
2.0

2.6
(指定单位0.5mm)
3.0~55.0
4.0~10.0
(指定单位0.5mm)
6.0~20.0
(指定单位0.5mm)
1~20
(T≤L-1)

FTCLBB
(2≤T≤L-2)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
10.5~20(指定单位0.5mm)12.5~30(指定单位0.5mm)10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
21~30
(指定单位1mm)
23~40
(指定单位1mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
31~40
(指定单位1mm)
33~50
(指定单位1mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
41~50
(指定单位1mm)
43~60
(指定单位1mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
51~60
(指定单位1mm)
53~70
(指定单位1mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
D-V的加工条件
10.0≤L≤50.0 -> (D-V)/2≥1
50.1≤L≤100.0 -> (D-V)/2≥3
D-V的加工条件 (FTCLSK・FTCLBB) 4≤D≤10 -> V≤D-2 10.5≤D≤30 -> V≤D-4 31≤D≤60 -> V≤D-6H-D≥2D/10≤L≤V×8

■尺寸自由指定型 精密级
型式V
指定单位0.5mm(V尺寸3以上)
DHT
指定单位0.5mm
L
指定单位0.1mm
FTCLMC
FTCLMB
FTCLMM
FTCMSH
(选择)
2.0

2.6

(指定单位0.5mm)
3.0~55.0
4.0~10.0
(指定单位0.5mm)
6.0~20.0
(指定单位0.5mm)
1.0~20.010.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
10.5~20
(指定单位0.5mm)
12.5~30
(指定单位0.5mm)
2.0~20.010.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
21~30
(指定单位1mm)
23~40
(指定单位1mm)
3.0~20.010.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
31~40
(指定单位1mm)
33~50
(指定单位1mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
41~50
(指定单位1mm)
43~60
(指定单位1mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
51~60
(指定单位1mm)
53~70
(指定单位1mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
 D-V的加工条件 
4≤D≤10 -> V≤D-2 10.5≤D≤30 -> V≤D-4 31≤D≤60 -> V≤D-6
 H-D≥2  T≤L-1 D/10≤L≤V×8
材质规格
Type 材质 表面处理 硬度
标准型自由指定
普通级精密级
-FTCLS-SS400--
-FTCLCFTCLMCS45C--
TCLBFTCLBFTCLMB四氧化三铁保护膜
TCLMFTCLMFTCLMM无电解镀镍
-FTCLBB-黄铜(C3604)--
TCLAFTCLA-A2017阳极氧化处理(本色)-
-FTCLAB阳极氧化处理(黑色)
TCLSSFTCLSS-SUS304--
-FTCLCH-S45C-45~50HRC
FTCLBH四氧化三铁保护膜
FTCLMH无电解镀镍
-FTCLSK-SKS3-55HRC~
-FTCLSHFTCMSHSUS440C-45~50HRC
根据厚度和长度的不同,S45C淬火材料的硬度可能低于45HRC。
不锈钢淬火型可能会因淬火而变色。
追加工
对于高精密级产品,TCB·TCC·TCD·TCE不适用。 阳极氧化处理产品不适用。 淬火产品(有 硬度标记的产品)不适用。
Alterations变更负公差变更正公差变更零·负公差变更零·负公差倒角C追加加工
(单侧1处 两侧)
追加螺纹孔加工
misumi 金属轴环 肩型 普通级/精密级图纸 垫片规格 
仅尺寸自由指定型适用
misumi 金属轴环 肩型 普通级/精密级图纸 垫片规格
CodeTCBTCCTCDTCECCVM(粗牙)
 misumi 金属轴环 肩型 普通级/精密级图纸 垫片规格变更肩厚公差(T)
T-0.1
-0.3
指定方法 TCB
变更肩厚公差(T)
T+0.3
+0.1
指定方法 TCC
变更肩厚公差(T)
T0
-0.2
指定方法 TCD
变更肩厚公差(T)
T+0.2
0
指定方法 TCE
追加C倒角加工。
指定方法 CC1.5
CC=指定单位0.5mm
CC<(D-V)/2-0.5
追加螺孔(贯通)加工。
指定方法 将VM4 V变更为VM后指定
例:FTCLS-VM4-D10-H13-T18
L≤M×8
螺纹直径
VM·VMA
VMLmax
螺距(粗牙)
40.720
50.830
61.035
81.2540
101.550
121.7555
162.090
18100
202.5
关于此商品的常见问题 (FAQ)
扭矩过大时,会影响金属轴环的使用寿命吗?
会有影响,严重时可能会造成轴环开裂。
需要精确调整空间间隙时,米思米品牌金属轴环能否对应?
米思米有精密级金属轴环,厚度公差可达到±0.01,其他尺寸公差也可选择。
使用环境湿度较高,设备零部件易生锈,推荐用何种表面处理的轴环?
推荐使用无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的金属轴环。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 垫圈/轴环 > 金属垫片/衬套 > 金属轴环 肩型 普通级/精密级