型式 | ![]() | ![]() | V(mm) | D(mm) | L(mm) | |
普通级 | 精密级 | |||||
SNCC | SNMC | S45C | - | 3~58 | 5~60 | 10~100 |
SNCB | SNMB | 四氧化三铁保护膜 | ||||
SNCM | SNMM | 无电解镀镍 | ||||
SNCS | SNMS | SUS304 | - |
示意图 | 使用说明 |
![]() | 可用于保证两个同步带轮间的相对位置。 |
![]() | 可用于轴上直动零件件或固定件的限位。 |
![]() | 可与螺丝配合,控制钣金与支座间的相对间隙。 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
超短头内六角螺栓 | 调整螺丝组件 六角螺栓型 | 轴销螺栓 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CBSA6-12 | 代表型号:ANH4-20 | 代表型号:DBTS6-3-10 | ||
优点:节省空间,在库充足 | 优点:前端淬火 长度可选 | 优点:精准定位,轴部精度高 |
D | ![]() | |||
G | H | N | X | |
g6 | h7 | - | - | |
5.0~ 8.5 | - | - | -0.1 -0.3 | 0 -0.2 |
9.0~10.0 | -0.005 | 0 | ||
-0.014 | -0.015 | |||
10.5~18.0 | -0.006 | 0 | ||
-0.017 | -0.018 | |||
18.5~30.0 | -0.007 | 0 | ||
-0.020 | -0.021 | |||
31.0~50.0 | -0.009 | 0 | ||
-0.025 | -0.025 | |||
51.0~60.0 | -0.010 | 0 | ||
-0.029 | -0.030 |
V | ![]() | ||
H | N | X | |
H7 | - | - | |
3.0 | +0.010 | +0.3 +0.1 | +0.2 0 |
0 | |||
3.5 ~ 6.0 | +0.012 | ||
0 | |||
6.5 ~ 10.0 | +0.015 | ||
0 | |||
10.5 ~ 18.0 | +0.018 | ||
0 | |||
18.5 ~ 30.0 | +0.021 | ||
0 | |||
30.5 ~ 50.0 | +0.025 | ||
0 | |||
50.5 ~ 58.0 | +0.030 | ||
0 |
![]() | ![]() 公差选择 | ![]() 公差选择 | ![]() 指定单位0.5mm | ![]() | ![]() 指定单位0.1mm | ||||||
SNCC SNCB SNCM SNCS | G H N X | H N X | 3.0~58.0 (V≤D-2) | 5.0~10.0 (单位0.5mm) | 10.0~64.0 (L≤V×8) | ||||||
10.5~20.0 (单位0.5mm) | 10.0~100.0 (L≤V×8) | ||||||||||
21.0~60.0 (单位1mm) | |||||||||||
![]() 此时,V的指定范围如下表所示。
| ![]() ![]() L≤V×8 ![]() |
![]() | ![]() 公差选择 | ![]() 公差选择 | ![]() 指定单位0.5mm | ![]() | ![]() 指定单位0.1mm | ||||||
SNMC SNMB SNMM SNMS | G H N X | H N X | 3.0~58.0 (V≤D-2) | 5.0~10.0 (单位0.5mm) | 10.0~64.0 (L≤V×8) | ||||||
10.5~20.0 (单位0.5mm) | 10.0~100.0 (L≤V×8) | ||||||||||
21.0~60.0 (单位1mm) | |||||||||||
![]() 此时,V的指定范围如下表所示。
| ![]() ![]() L≤V×8 ![]() |
型式 | ![]() | ![]() | |
普通级 | 精密级 | ||
SNCC | SNMC | S45C | - |
SNCB | SNMB | 四氧化三铁保护膜 | |
SNCM | SNMM | 无电解镀镍 | |
SNCS | SNMS | SUS304 | - |
Alterations | 变更负公差 | 变更正公差 | 变更零·负公差 | 变更零·正公差 | |
普通级L公差变更 | Code | LCB | LCC | LCD | LCE |
![]() ![]() | 变更L公差(L) 指定方法 LCB | 变更L公差(L) 指定方法 LCC | 变更L公差(L) 指定方法 LCD | 变更L公差(L) 指定方法 LCE |
Alterations | 变更负公差 | 变更正公差 | 变更零·负公差 | 变更零·正公差 | |
精密级L公差变更 | Code | LSB | LSC | LSD | LSE |
![]() ![]() | 变更L公差(L) 指定方法 LSB | 变更L公差(L) 指定方法 LSC | 变更L公差(L) 指定方法 LSD | 变更L公差(L) 指定方法 LSE |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|