・材质表
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SMKB | 相当于SPCC | 铬酸盐光泽处理(黑色) |
价格说明
型式 | - | L |
SMKB2.6 | - | 10 |
L尺寸 | 公差 |
3・4・5・8・10 | ±0.05 |
12・15・20 | ±0.1 |
30 | ±0.15 |
型式 | L 选择 | D | d | |||||||||
Type | No. | |||||||||||
SMKB | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2 | ||||
2.6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3.65 | 2.65 | |||||
3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 4 | 3 | ||
4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 5.3 | 4.1 | |
5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 6.3 | 5.1 | |
6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 7.8 | 6.2 | |
8 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 10 | 8.2 | ||
10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 12.2 | 10.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|