型式 | ![]() | ![]() |
KWSC | 相当于S45C | - |
KWSB | 四氧化三铁保护膜 | |
KWSM | 无电解镀镍 | |
KWSS | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
超短头内六角螺栓 | 调整螺丝组件 六角螺栓型 | 轴销螺栓 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CBSA2-4 | 代表型号:ANH4-20 | 代表型号:DBTS6-3-10 | ||
优点:节省空间,在库充足 | 优点:前端淬火 长度可选 | 优点:精准定位,轴部精度高 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 指定单位0.5mm | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位0.1mm |
KWSC KWSB KWSM KWSS | A B C D E | 10~20.5 单位0.5mm | 3~30 | 4.0~48.0 | 3.0~5.0 |
5.1~10.0 | |||||
21~30 单位1mm | 3.0~5.0 | ||||
5.1~10.0 | |||||
31~40 单位1mm | 3.0~5.0 | ||||
5.1~10.0 | |||||
41~50 单位1mm | 3.0~5.0 | ||||
5.1~10.0 |
型式 | ![]() | ![]() |
KWSC | 相当于S45C | - |
KWSB | 四氧化三铁保护膜 | |
KWSM | 无电解镀镍 | |
KWSS | SUS304 | - |
Alteration | Code | Spec. |
![]() | HH | 对A形状进行淬火。![]() 指定方法 HH ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|