Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
WBAC | S45C | - |
WBAB | 四氧化三铁保护膜 | |
WBAM | 无电解镀镍 | |
WBAA | A2017 | 阳极氧化处理(本色) |
WBAS | SUS304 | - |
型式 | V 0.5mm单位 | Q 0.5mm单位 | T 1mm单位 | d | 适用 螺栓 | |
Type | D | |||||
WBAC WBAB WBAM WBAA WBAS | 20 | 3.0~5.0 | 10.5~13.5 | 1~10 | 3.5 | M3 |
25 | 3.0~9.5 | 10.5~17 | 3.5 | M3 | ||
30 | 3.0~10.0 | 12 ~20 | 4.5 | M4 | ||
35 | 3.0~16.0 | 12 ~25 | 4.5 | M4 | ||
40 | 3.0~20.0 | 12 ~30 | 4.5 | M4 | ||
50 | 3.0~22.0 | 14 ~35 | 5.5 | M5 | ||
60 | 3.0~28.0 | 14 ~40 | 5.5 | M5 | ||
[ ! ]Q≥V+d+4 [ ! ]WBAA型是≥2。 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
WBAC | S45C | - |
WBAB | 四氧化三铁保护膜 | |
WBAM | 无电解镀镍 | |
WBAA | A2017 | 阳极氧化处理(本色) |
WBAS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|