标准型 | 自由指定沉孔型 | ![]() | ![]() | D(mm) | V(mm) | E(mm) | T(mm) |
- | FWSRC | S45C | - | 10~60 | 2~30 | 2~10 | 2~10 |
WSRB | FWSRB | 四氧化三铁保护膜 | |||||
WSRM | FWSRM | 无电解镀镍 | |||||
- | FWSRA | A2017 | 阳极氧化处理(本色) | ||||
WSRS | FWSRS | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
超短头内六角螺栓 | 调整螺丝组件 六角螺栓型 | 轴销螺栓 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: CBSA6-12 | 代表型号: ANH4-20 | 代表型号: DBTS6-3-10 | ||
优点:节省空间,在库充足 | 优点:前端淬火 长度可选 | 优点:精准定位,轴部精度高 |
型式 | ![]() | E | V | |
![]() | ![]() | 选择 | ||
WSRB WSRM WSRS | 14 | 2.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | ||||
5 | ||||
16 | 3 | 3 | 5.5 | |
4 | ||||
5 | ||||
20 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | |
4 | ||||
5 | ||||
25 | 5 | 5 | 9 | |
6 | ||||
30 | 6 | 6 | 11 | |
8 |
![]() | ![]() | ![]() 指定0.5mm单位 (V尺寸3以上) | ![]() 指定0.5mm单位 | ![]() 指定0.5mm单位 |
FWSRC FWSRB FWSRM FWSRA FWSRS | 10.0~20.0 (单位0.5mm) | 2.0 2.6 3~30 | 2.0~10.0 E≤T | 2.0~5.0 |
5.5~10.0 | ||||
21~30 (单位1mm) | 2.0~5.0 | |||
5.5~10.0 | ||||
31~40 (单位1mm) | 2.0~5.0 | |||
5.5~10.0 | ||||
41~50 (单位1mm) | 2.0~5.0 | |||
5.5~10.0 | ||||
51~60 (单位1mm) | 2.0~5.0 | |||
5.5~10.0 | ||||
![]() | ||||
![]() |
标准型 | 自由指定沉孔型 | ![]() | ![]() | D(mm) | V(mm) | E(mm) | T(mm) |
- | FWSRC | S45C | - | 10~60 | 2~30 | 2~10 | 2~10 |
WSRB | FWSRB | 四氧化三铁保护膜 | |||||
WSRM | FWSRM | 无电解镀镍 | |||||
- | FWSRA | A2017 | 阳极氧化处理(本色) | ||||
WSRS | FWSRS | SUS304 | - |
Alterations | Code | Spec. |
变更T尺寸公差![]() | TKC | 变更T尺寸公差。 指定方法 TKC T±0.1⇒±0.01 ![]() |
变更为盲孔![]() | FC | 将直径为V的孔变更为盲孔。 指定方法 FC3 FC=指定单位1mm ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|