型式 | ![]() | ![]() | ![]() | D(mm) | H(mm) | V(mm) | T(mm) | L(mm) | |
普通级 | 精密级 | ||||||||
FTCSS | - | SS400 | - | - | 5~60 | 7~70 | 2~58 | 1~8 | 2~10 |
FTCC | FTCMC | S45C | - | - | |||||
FTCB | FTCMB | 四氧化三铁保护膜 | |||||||
FTCM | FTCMM | 无电解镀镍 | |||||||
FTCSK | - | SKS3 | - | 55HRC~ | |||||
FTCSKB | 四氧化三铁保护膜 | ||||||||
FTCSKM | 无电解镀镍 | ||||||||
FTCS | FTCMS | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 45~50HRC |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
超短头内六角螺栓 | 调整螺丝组件 六角螺栓型 | 轴销螺栓 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: CBSA6-12 | 代表型号: ANH4-20 | 代表型号: DBTS6-3-10 | ||
优点:节省空间,在库充足 | 优点:前端淬火 长度可选 | 优点:精准定位,轴部精度高 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 指定单位0.5mm (V尺寸3以上) | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位0.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-普通级- FTCSS FTCC FTCB FTCM FTCSK FTCSKB FTCSKM FTCS | -精密级- FTCMC FTCMB FTCMM FTCMS | 5.0~9.0 (指定单位0.5mm) | 7.0~12.0 (指定单位0.5mm) | (选择) 2.0 2.6 (指定单位0.5mm) 3.0~58.0 | 1.0~8.0 | 2.0~10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5~20.0 (指定单位0.5mm) | 11.5~25.0 (指定单位0.5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21~30 (指定单位1mm) | 23~40 (指定单位1mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31~40 (指定单位1mm) | 33~50 (指定单位1mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41~50 (指定单位1mm) | 43~60 (指定单位1mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51~60 (指定单位1mm) | 53~70 (指定单位1mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型式 | ![]() | ![]() | ![]() | |
普通级 | 精密级 | |||
FTCSS | - | SS400 | - | - |
FTCC | FTCMC | S45C | - | - |
FTCB | FTCMB | 四氧化三铁保护膜 | ||
FTCM | FTCMM | 无电解镀镍 | ||
FTCSK | - | SKS3 | - | 55HRC~ |
FTCSKB | 四氧化三铁保护膜 | |||
FTCSKM | 无电解镀镍 | |||
FTCS | FTCMS | SUS420J2 | - | 45~50HRC |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||||||||
变更内径公差![]() | VKC | 内径公差变更为H7。 指定方法 VKC 加工条件 ![]()
| ||||||||||||||
变更外径公差![]() | DKC(g6) HKC(h7) | 外径公差变更为g6或h7。 指定方法 DKC·HKC 加工条件 ![]() ![]()
|
Alterations | 变更负公差 | 变更正公差 | 变更零·负公差 | 变更零·正公差 | |
变更普通级T公差 | Code | TCB | TCC | TCD | TCE |
![]() ![]() | 变更肩厚公差(T)指定方法 TCB | 变更肩厚公差(T)指定方法 TCC | 变更肩厚公差(T)指定方法 TCD | 变更肩厚公差(T)指定方法 TCE |
Alterations | 变更肩厚公差 | 变更负公差 | 变更正公差 | 变更零·负公差 | 变更零·正公差 | |
变更精密级T公差 | Code | TSA | TSB | TSC | TSD | TSE |
![]() ![]() | 变更肩厚公差(T)指定方法 TSA | 变更肩厚公差(T)指定方法 TSB | 变更肩厚公差(T)指定方法 TSC | 变更肩厚公差(T)指定方法 TSD | 变更肩厚公差(T)指定方法 TSE |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|