型式 | ![]() | ![]() | D(mm) | V(mm) | T(mm) | |
普通级 | 精密级 | |||||
SWSC | SWMC | S45C | - | 5~60 | 3~58 | 1~10 |
SWSB | SWMB | 四氧化三铁保护膜 | ||||
SWSM | SWMM | 无电解镀镍 | ||||
SWSS | SWMS | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
超短头内六角螺栓 | 调整螺丝组件 六角螺栓型 | 轴销螺栓 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: CBSA6-12 | 代表型号: ANH4-20 | 代表型号: DBTS6-3-10 | ||
优点:节省空间,在库充足 | 优点:前端淬火 长度可选 | 优点:精准定位,轴部精度高 |
D | ![]() | |||
G | H | N | X | |
g6 | h7 | - | - | |
5.0~8.5 | - | - | - 0.1- 0.3 | 0- 0.2 |
9.0~10.0 | - 0.005 | 0 | ||
- 0.014 | - 0.015 | |||
10.5~18.0 | - 0.006 | 0 | ||
- 0.017 | - 0.018 | |||
18.5~30 | - 0.007 | 0 | ||
- 0.020 | - 0.021 | |||
31~50 | - 0.009 | 0 | ||
- 0.025 | - 0.025 | |||
51~60 | - 0.010 | 0 | ||
- 0.029 | - 0.030 |
V | ![]() | ||
H | N | X | |
H7 | - | - | |
3.0 | +0.010 | + 0.3 + 0.1 | + 0.2 0 |
0 | |||
3.5~6.0 | +0.012 | ||
0 | |||
6.5~10.0 | +0.015 | ||
0 | |||
10.5~18.0 | +0.018 | ||
0 | |||
18.5~30.0 | +0.021 | ||
0 | |||
30.5~50.0 | +0.025 | ||
0 | |||
50.5~58.0 | +0.030 | ||
0 |
![]() | ![]() 选择 | ![]() 选择 | ![]() | ![]() 指定单位0.5mm | ![]() 指定单位0.1mm | |||||||||
普通级 SWSC SWSB SWSM SWSS 精密级 SWMC SWMB SWMM SWMS | G H N X | H N X | 5.0~10.0 单位0.5mm | 3.0~58.0 (V≤D-2) ![]() | 1.0~ 2.9 | |||||||||
3.0~ 5.0 | ||||||||||||||
5.1~ 10.0 | ||||||||||||||
10.5~20.0 单位0.5mm | 1.0~ 2.9 | |||||||||||||
3.0~ 5.0 | ||||||||||||||
5.1~ 10.0 | ||||||||||||||
21~30 单位1mm | 1.0~ 2.9 | |||||||||||||
3.0~ 5.0 | ||||||||||||||
5.1~ 10.0 | ||||||||||||||
31~40 单位1mm | 1.0~ 2.9 | |||||||||||||
3.0~ 5.0 | ||||||||||||||
5.1~ 10.0 | ||||||||||||||
41~50 单位1mm | 1.0~ 2.9 | |||||||||||||
3.0~ 5.0 | ||||||||||||||
5.1~ 10.0 | ||||||||||||||
51~60 单位1mm | 1.0~ 2.9 | |||||||||||||
3.0~ 5.0 | ||||||||||||||
5.1~ 10.0 | ||||||||||||||
![]() | ![]() 此时,V的指定范围如下表所示。
|
型式 | ![]() | ![]() | |
普通级 | 精密级 | ||
SWSC | SWMC | S45C | - |
SWSB | SWMB | 四氧化三铁保护膜 | |
SWSM | SWMM | 无电解镀镍 | |
SWSS | SWMS | SUS304 | - |
Alterations | 变更负公差 | 变更正公差 | 变更零·负公差 | 变更零·正公差 | |
变更普通级T公差 | Code | TCB | TCC | TCD | TCE |
![]() ![]() | 变更厚度公差(T) 指定方法 TCB | 变更厚度公差(T) 指定方法 TCC | 变更厚度公差(T) 指定方法 TCD | 变更厚度公差(T) 指定方法 TCE |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|