型式 | V | L 指定单位1mm | |||||||||||
Type | D | 选择 | |||||||||||
PIJJ PIJN PIJK PIJF PIJM PIJP PIJW PIJS PIJG PIJX PIJT PIJU PIJB | 5 | 3 | 20~100 | ||||||||||
6 | 3 | 4 | |||||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20~120 | ||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20~150 | ||||||||
12 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
13 | 5 | 6 | 8 | 20~200 | |||||||||
14 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
15 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
16 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
20 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||
25 | 15 | 16 | 20 | ||||||||||
30 | 16 | 20 | 25 |
Type | ![]() | 级别 | 颜色 |
PIJJ | 聚缩醛 | 标准级 | 白色 |
PIJK | 标准级 | 黑色 | |
PIJM | MC尼龙 | 标准级 | 蓝色 |
PIJW | 标准级 | 象牙色 | |
PIJG | 导电级CDR2 | 黑色 | |
PIJT | 导电级CDR6 | 黑色 | |
PIJB | 胶木 | 纸类 | 茶色 |
PIJN | 布类 | 浅褐色 | |
PIJF | 氟树脂 | 标准级 | 白色 |
PIJP | PEEK | 标准级 | 灰色 |
PIJS | PPS | 标准级 | 茶色 |
PIJX | ABS | 标准级 | 淡茶色 |
PIJU | 超高分子量聚乙烯 | 标准级 | 乳白色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|