型式 | [ M ]材质 | 级别 | 颜色 |
FPIJJ | 聚缩醛 | 标准型 | 白色 |
FPIJM | MC尼龙 | 标准型 | 蓝色 |
型式 | D 选择 | D 公差 | L 指定单位1mm | V | V 公差 |
Type | |||||
FPIJJ (聚缩醛・标准型) | 30 | + 2.0 0 | 100~1000 | 20 | 0 - 2.5 |
40 | 30 | ||||
50 | 40 | ||||
60 | + 3.0 0 | 50 | 0 - 3.0 | ||
70 | + 3.5 0 | 50 | 0 - 4.0 | ||
80 | 60 | ||||
90 | + 4.0 0 | 70 | 0 - 5.0 | ||
100 | 80 | ||||
FPIJM (MC尼龙・ 标准型) | 30 | +2.0 +0.1 | 100~350 | 15 | -1.0 -6.0 |
40 | +3.0 +0.1 | 20 | |||
50 | 25 | ||||
60 | +5.0 +0.1 | 25 | |||
70 | 45 | ||||
80 | 55 | ||||
90 | 65 | ||||
100 | 75 |
型式 | [ M ]材质 | 级别 | 颜色 |
FPIJJ | 聚缩醛 | 标准型 | 白色 |
FPIJM | MC尼龙 | 标准型 | 蓝色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|