型式 | ![]() 指定单位1mm | t | t 公差 | V | V 公差 | ||
![]() | ![]() | D公差 | |||||
PIJC (聚碳酸酯) | 13 | ±0.2 | 50~1000 | 2.0 | ±0.2 | 9 | - |
18 | 14 | ||||||
22 | 18 | ||||||
26 | ±0.3 | 22 | |||||
32 | 2.5 | ±0.3 | 27 | ||||
34 | 29 | ||||||
38 | 3.0 | 32 | |||||
42 | 36 | ||||||
48 | ±0.4 | 3.5 | ±0.4 | 41 | |||
60 | 4.0 | 52 | |||||
76 | 5.5 | 65 | |||||
89 | 6.0 | 77 | |||||
PIJA (丙烯) | 15 | ±0.3 | 50~1000 | 3 | - | 9 | ±0.8 |
20 | 14 | ||||||
25 | 19 | ||||||
30 | 24 | ||||||
35 | ±0.5 | 29 | ±1.0 | ||||
40 | 34 | ||||||
50 | 5 | 40 | |||||
55 | 45 | ||||||
60 | 50 | ||||||
70 | 60 | ||||||
80 | ±1.0 | 70 | |||||
90 | 80 | ||||||
100 | 90 |
型式 | ![]() | 级别 | 颜色 |
PIJC | 聚碳酸酯 | 标准型 | 透明 |
PIJA | 丙烯 |
材质 | 透射率 | 使用温度 | 强度 | 耐化学药品性 | 特长 | ||
油 | 酸 | 碱 | |||||
丙烯 | 93% | -30~80℃ | × | ○ | ○ | ○ | 透明性、耐候性优异,外观良好。而且耐化学药品性优异。 另一方面,耐冲击性弱,孔加工等加工处理较为困难。 |
聚碳酸酯 | 90% | -30~100℃ | ◎ | ○ | △ | × | 透明树脂中强度最大的材质(丙烯的30倍),可在最高100℃下使用。 耐化学药品性弱,需选择使用场所 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|