型式 | L | |
Type | D | 指定单位1mm |
CERAR | 3 | 30~300 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
8 | ||
10 |
特性 | 单位 | 氧化铝99.5 |
吸水率 | % | 0 |
假密度 | g/cm3 | 3.9 |
耐热性 | ℃ | 1000~1200 |
压缩强度 | KN/cm2 | 363 |
弯曲强度 | KN/cm2 | 49 |
热膨胀系数 | - | 8.0×10-6 (25~700℃) |
导热率 | W/(m・℃) | 31.4 (20℃) 16.0 (300℃) |
体积固有电阻率 | Ω・cm | 1014< (20℃) 1014<(300℃) |
介电常数 | 1MHz | 9.8 |
绝缘耐力 | KV/mm | 10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|