标准・大径型 | 外径自由指定型 | ![]() | 级别 | 颜色 |
RDJJ | FRDJJ | 聚缩醛 | 标准级 | 白色 |
RDJK | - | 标准级 | 黑色 | |
RDJM | FRDJM | MC尼龙 | 标准级 | 蓝色 |
RDJW | - | 标准级 | 象牙色 | |
RDJG | - | 导电级CDR2 | 黑色 | |
RDJT | - | 导电级CDR6 | 黑色 | |
RDJB | - | 胶木 | 纸类 | 茶色 |
RDJN | - | 布类 | 浅褐色 | |
RDJF | - | 氟树脂 | 标准级 | 白色 |
RDJP | - | PEEK | 标准级 | 灰色 |
RDJS | - | PPS | 标准级 | 茶色 |
RDJX | - | ABS | 标准级 | 淡茶色 |
RDJE | - | 环氧树脂玻璃纤维层合材料 | 标准级 | 绿色 |
RDJU | - | 超高分子量聚乙烯 | 标准级 | 乳白色 |
使用案例① | 产品作用 |
![]() | 用作支撑作用 |
使用案例② | 产品作用 |
![]() | 用作连接作用 |
电子 | 汽车 | |
![]() | ![]() | |
智能手机 | 半导体 | |
![]() | ![]() |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
型式 | ![]() 指定单位1mm |
![]() 指定单位1mm |
|
![]() |
![]() |
||
标准型 RDJJ (聚缩醛・标准级・白色) RDJK (聚缩醛・标准级・黒色) RDJM (MC尼龙・标准级・蓝色) RDJW (MC尼龙・标准级・象牙白) RDJG (MC尼龙・导电性CDR2) RDJT (MC尼龙・导电性CDR6) RDJB (胶木・纸类) RDJN (胶木・布类) RDJF (氟树脂・标准级) RDJP (PEEK・标准级) RDJE (环氧玻璃・标准级) RDJU (超高分子量聚乙烯・标准级) RDJS (PPS・标准级) RDJX (ABS・标准级) |
3 | 10~250 | - |
4 | |||
5 | |||
6 | 10~500 | - | |
8 | |||
10 | |||
12 | 10~999 | *1000 | |
13 | |||
15 | |||
16 | 10~999 | *1000 | |
18 | 20~999 | *1000 | |
20 | |||
25 | |||
30 | |||
标准型 RDJJ (聚缩醛・标准级・白色) RDJM (MC尼龙・标准级・蓝色) RDJF (氟树脂・标准级) |
40 | ||
50 | |||
外径自由指定型 FRDJJ(聚缩醛・白色) FRDJM(MC尼龙・标准级・蓝色) |
6~10 | 10~500 | - |
11~15 | 10~750 | - | |
16~18 | 10~800 | - | |
19~30 | 20~800 | - |
标准・大径型 | 外径自由指定型 | ![]() |
级别 | 颜色 |
RDJJ | FRDJJ | 聚缩醛 | 标准级 | 白色 |
RDJK | - | 标准级 | 黑色 | |
RDJM | FRDJM | MC尼龙 | 标准级 | 蓝色 |
RDJW | - | 标准级 | 象牙色 | |
RDJG | - | 导电级CDR2 | 黑色 | |
RDJT | - | 导电级CDR6 | 黑色 | |
RDJB | - | 胶木 | 纸类 | 茶色 |
RDJN | - | 布类 | 浅褐色 | |
RDJF | - | 氟树脂 | 标准级 | 白色 |
RDJP | - | PEEK | 标准级 | 灰色 |
RDJS | - | PPS | 标准级 | 茶色 |
RDJX | - | ABS | 标准级 | 淡茶色 |
RDJE | - | 环氧树脂玻璃纤维层合材料 | 标准级 | 绿色 |
RDJU | - | 超高分子量聚乙烯 | 标准级 | 乳白色 |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||||||
变更L尺寸公差 | ![]() |
LKC | L尺寸公差如以下变更 10 ~400mm ±0.3 401~800mm ±0.8 指定方法 LKC ![]() |
||||||||||||||
追加一端螺纹加工 | ![]() |
MC | 在一端追加螺纹加工。 指定方法 MC10 ![]() L≤MC×2时,螺纹孔为通孔。
|
||||||||||||||
追加两端螺纹加工 | ![]() |
WMC | 在两端追加螺纹加工。 指定方法 WMC12 ![]() L≤WMC×4时,螺纹孔为通孔。
|
||||||||||||||
一端螺纹加工(安装螺丝套) | ![]() |
MH | 在一端追加螺纹加工。(安装螺丝套) 指定方法 MH12 ![]() L≤MH×2时,变为螺纹通孔。
|
||||||||||||||
两端螺纹加工(安装螺丝套) | ![]() |
WMH | 在两端追加螺纹加工。(安装螺丝套) 指定方法 WMH10 ![]() L≤WMH×4时,变为螺纹通孔。
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|