型式 | - | B | - | LA | - | LB | - | LC | - | U/L | - | UU/LL | - | RT/LT |
SPLM10 | - | B1 | - | 100 | - | 100 | - | L50 | ||||||
PIPM25 | - | B3 | - | 200 | - | 253 | - | 220 | - | L90 | - | UU75 | - | LT45 |
型式 | 弯曲种类 | 弯曲R 公差±3 | 管长 | 弯曲角度 | ||||||
Type | D | B | LA | LB | LC | 直杆部 ℓ最小値 | 指定:① | 指定:② | 指定:③ | |
U L | UU LL | RT LT | ||||||||
SPLM (焊接拉拔管) | 2 | 1(1次弯曲) 2(2次弯曲) 3(2次弯曲 + 3维弯曲) |
40 | 80~600 (指定单位1mm) LA・LC≥R+ℓ LB≥R+ℓ (1次弯曲) LB≥2R+ℓ (2次弯曲) | 40 | 30~90 (指定单位1° ±0.5°) | ||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | 50 | 50 | ||||||||
12 | ||||||||||
15 | 100 | 80 | ||||||||
16 | ||||||||||
20 | 130 | 100 | ||||||||
25 | 150 | |||||||||
30 | 180 | |||||||||
PIPM (装饰管) | 10 | 30 | 80~1000 (指定单位1mm) LA・LC≥R+ℓ LB≥R+ℓ (1次弯曲) LB≥2R+ℓ (2次弯曲) | 50 | ||||||
15 | 40 | |||||||||
22 | 40 | 60 | ||||||||
25 | 50 | |||||||||
32 | 80 | 100 | ||||||||
38 | 80 | |||||||||
45 | 120 | 130 | ||||||||
50 | 100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|