Type | ![]() | D | L |
SPLN | SUS304 | 0.5~5 | 10~200 |
用途 | 支撑固定作用 | 引导注入作用 | 分隔引导作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | 连接各紧固件 中间孔可用于引导以及收纳线束 | 通过中间孔用于将液体注入其他工件 | 分隔线束以保护工件 同时起到引导线束的作用 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
线性导向轴 直杆型 | 直线轴承 标准型 直柱型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PSFJ10-200 | 代表型号:LMU10 | 代表型号:SCS8-10 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | d | |
![]() | ![]() | ||
SPLN | 0.5 | 10~200 | 0.34 |
1 | 0.7 | ||
1.5 | 1.1 | ||
2 | 1.6 | ||
2.5 | 2.1 | ||
3 | 2.6 | ||
3.5 | 3.1 | ||
4 | 3.6 | ||
4.5 | 4.1 | ||
5 | 4.6 |
Type | ![]() |
SPLN | SUS304 |
D | D尺寸·d尺寸公差 |
0.5~2.0 | ±0.01 |
2.5~5.0 | ±0.02 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|