Type | ![]() | D | L |
PSTN | SUS304 | 8~30 | 50~1000 |
PSWN |
用途 | 支撑固定作用 | 引导注入作用 | 分隔引导作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | 连接各紧固件 中间孔可用于引导以及收纳线束 | 通过中间孔用于将液体注入其他工件 | 分隔线束以保护工件 同时起到引导线束的作用 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
线性导向轴 直杆型 | 直线轴承 标准型 直柱型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PSFJ10-200 | 代表型号:LMU10 | 代表型号:SCS8-10 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
![]() | 型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |
PSWN20 | - | 320 | - | 16 |
Type | ![]() |
PSTN | SUS304 |
PSWN |
型式 | ![]() 指定单位1mm | ![]() | (d+0.5 0) | ||||||||
![]() | ![]() | h8 | |||||||||
PSTN PSWN | 8 | 0 -0.022 | 50~600 | 8 | 4 | ||||||
10 | 10 | 6 | |||||||||
12 | 0 -0.027 | 60~800 | 10 | 12 | 6 | ||||||
15 | 70~1000 | 12 | 8 | ||||||||
20 | 0 -0.033 | 16 | 20 | 10 | |||||||
25 | 20 | 24 | 13 | ||||||||
30 | 24 | 30 | 16 |
![]() | 型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | (LKC) | |
PSWN20 | - | 320 | - | 16 | - | LKC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|