Type | ![]() | D(mm) | L(mm) |
PSTS | SUS304 | 6~50 | 10~1200 |
用途 | 支撑固定作用 | 引导注入作用 | 分隔引导作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | 连接各紧固件 中间孔可用于引导以及收纳线束 | 通过中间孔用于将液体注入其他工件 | 分隔线束以保护工件 同时起到引导线束的作用 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
线性导向轴 直杆型 | 直线轴承 标准型 直柱型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: PSFJ10-200 | 代表型号: LMU10 | 代表型号: SCS8-10 | ||
优点: 高精度产品,最快1天发货 | 优点: 高品质,低价格,短交期 | 优点: 配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | ![]() 指定单位1mm |
t | (d![]() |
||
![]() |
![]() |
h8 | |||
PSTS | 6 | 0 - 0.018 |
10~600 | 1.5 | 3 |
8A | 0 - 0.022 |
1.5 | 5 | ||
8 | 2 | 4 | |||
10A | 1.5 | 7 | |||
10 | 2 | 6 | |||
12A | 0 - 0.027 |
10~800 | 2 | 8 | |
12 | 3 | 6 | |||
12B | 4 | 4 | |||
15B | 10~1000 | 1.5 | 12 | ||
15A | 2 | 11 | |||
15 | 3 | 9 | |||
16 | 3 | 10 | |||
20A | 0 - 0.033 |
2.5 | 15 | ||
20 | 4 | 12 | |||
20B | 6 | 8 | |||
25A | 3 | 19 | |||
25 | 5 | 15 | |||
30A | 3 | 24 | |||
30 | 5 | 20 | |||
35 | 0 - 0.039 |
10~1200 | 5 | 25 | |
40 | 5 | 30 | |||
45 | 5 | 35 | |||
50 | 8 | 34 |
Type | 材质 |
PSTS | SUS304 |
Alterations | 追加侧面螺纹加工 | 追加V形槽加工 | 变更L尺寸公差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | MF | WF | VC | LKC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | ![]() MF·WF=指定单位1mm 指定方法 MF12 ![]()
| ![]() VC=指定单位1mm 指定方法 VC15 ![]()
| ![]() 变更L尺寸公差 指定方法 LKC
|
以上 | 以下 | 公差 |
10 | 30 | ±0.2 |
31 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
1001 | 1200 | ±1.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|